Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® W360
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,34
Kleur
geel
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
1,6
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,07 - 0,21
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,35
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
3.829
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
119
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
n.b.
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
75
Shore D hardheid
n.b.
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+180
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+200
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaaleigenschappen

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® W360 glijlagers in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Vochtopname
De vochtopname van iglidur® W360 is laag en kan worden verwaarloosd bij gebruik in vochtige omgevingen. Bij een volledige verzadiging van 1,6% is gebruik onder water echter slechts in zeer beperkte mate mogelijk.

Diagram 02: Aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (60 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® W360 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie. Bij +180 °C is de toelaatbare vlaktedruk nog steeds 10 MPa. De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
iglidur® W360 glijlagers zijn geschikt voor een breed scala aan belastingen. diagram. 03 toont de vervorming onder temperatuur. Het gedrag van de materialen onder kortstondige belasting wordt hier getoond.
Bij iglidur® W360 heeft de oppervlakteruwheid van de as in het bereik tot 1,6 MPa praktisch geen invloed op de wrijvingscoëfficiënt (diagram. 06). diagram. 07 toont een uittreksel van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen. iglidur® W360 lagers zijn geschikt voor alle glijpartners, waarbij aluminium hc-, Cf53- en roestvrijstalen assen opvallen in rotatie bij een belasting van 1 MPa. Als het door u beoogde asmateriaal niet is opgenomen in de hier gepresenteerde testresultaten, neem dan contact met ons op.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur