Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® R
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,39
Kleur
donkerrood
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,2
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
1,1
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,09 - 0,25
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,27
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.950
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
70
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
68
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
23
Shore D hardheid
77
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+90
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+110
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-50
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® R glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Bij de ontwikkeling van iglidur® R als glijlagermateriaal lag de focus op hoge prestaties en een zeer lage prijs. In het bijzonder moesten lage wrijvings- en slijtagewaarden worden bereikt in droog bedrijf. Het PTFE- en siliconenvrije materiaal bereikt zeer lage wrijvingscoëfficiënten in droog bedrijf en loopt grotendeels stroef.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (23 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Het is niet mogelijk om hieruit conclusies te trekken over de tribologie. de druksterkte van iglidur® R glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® R onder radiale belasting. Onder de maximaal toelaatbare belasting van 23 MPa is de vervorming 4%. Tot deze waarde kan plastische vervorming worden verwaarloosd. Deze is echter ook afhankelijk van de duur van de belasting.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt neemt af met toenemende belasting, net als de slijtvastheid. iglidur® R is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij hoge pv-waarden voornamelijk worden veroorzaakt door de hoge oppervlaktesnelheid en niet zozeer door de oppervlaktedruk. De afhankelijkheid van de wrijvingscoëfficiënt van iglidur® R glijlagers van de asruwheid is minder uitgesproken.

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, belasting p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die zijn uitgevoerd met glijlagers van iglidur® R. Bij 0,3 m/s en 1 MPa zijn de assen van hoogwaardig staal en Cf53 de beste glijpartners. Bij toenemende belasting vertonen iglidur®® R-lagers met Cf53 en 304 SS assen het beste slijtagegedrag, terwijl hardverchroomde assen een goede glijpartner blijken te zijn in zwenkbedrijf.
Als het asmateriaal dat u wilt gebruiken niet in de hier gepresenteerde testresultaten voorkomt, neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur