Met kunststof beklede kogellagers zorgen voor een soepele werking en minimaliseren het loopgeluid. De kunststof coating beschermt zowel de geleiderail als andere elementen in het systeem tegen slijtage. Hoewel verschillende materialen zoals POM, PET, PA en TPE al worden gebruikt in de industrie, vertrouwt igus op zijn eigen hoogwaardige kunststoffen. Afhankelijk van het product kunnen deze worden gebruikt bij hoge temperaturen tot +150 °C en hebben ze een meer dan drie keer langere levensduur dan PA-verbanden. De producten zijn 100% smeer- en onderhoudsvrij, kosteneffectief en bij uitstek geschikt voor industrieel gebruik, met name in de chemische en voedingsmiddelenindustrie. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen om te voldoen aan specifieke gebruikerseisen. De hoogwaardige kunststoffen van iglidur bieden verschillende eigenschappen die flexibel kunnen worden aangepast aan individuele behoeften. Het voordeel van igus? Plaats het verband als een aparte kunststof ring op je bestaande kogellager en je hebt een volledig functioneel kogellager met kunststof coating. Heb je het juiste product nog niet gevonden? Neem contact op met onze experts voor individueel advies of maak gebruik van de speciale onderdelenservice.