Verander van taal :
"Omdat de kunststof glijlagers smeermiddelvrij zijn en ook ongevoelig voor vuil, worden mogelijke onderhoudsintervallen tot een absoluut minimum beperkt. Hiermee scoren we natuurlijk punten bij onze klanten!"
Lothar Hug, constructeur bij Kohler Maschinenbau GmbH

In de richtmachine worden rollen van iglidur-materiaal, kabelrupsen en chainflex-kabels gebruikt.
Met behulp van nivelleermachines voor plaatbewerking kunnen bijna alle spanningen in het plaatwerk die ontstaan tijdens het vormen of ponsen worden weggenomen om de kwaliteit van de producten tijdens de verdere verwerking te garanderen. Tribo-geoptimaliseerde kunststof glijlagers helpen bij het oplossen van de verschillende technische uitdagingen. Machine-elementen van igus worden al vele jaren gebruikt in het Kohler Maschinenbau productassortiment. "Van glijlagers voor lineairtechniek tot kunststofrollen - we vinden steeds meer toepassingen voor de smeermiddelvrije en corrosiebestendige componenten," meldt Günter Keller.
"Bij onze machines is maximale betrouwbaarheid het belangrijkste," zegt ontwerpingenieur Lothar Hug. "Als het systeem bij de klant op locatie is, moet het continu probleemloos werken." Een drie- of vierploegendienst, zeven dagen per week, is hier de norm. De omgevingsomstandigheden waaraan de kunststof onderdelen moeten voldoen, zijn zeer gevarieerd. "Bij een huidig project in de luchtvaartindustrie nivelleren we plaatmetaal bij -80°C. Dit betekent dat we veel condensatie op de machine krijgen. Een ander voorbeeld betreft speciale legeringen die alleen kunnen worden rechtgetrokken na afkoeling tot 900°C," zegt de ontwerpingenieur.

De igubal flenslagers met montagegaten, slijtvaste en ongevoelige iglidur rollen voor transportbandtransport.
Daarbij komt nog een breed scala aan klimatologische omstandigheden. Bij omgevingstemperaturen van 40 tot 45°C en een vochtigheid van 95% moeten de machines net zo betrouwbaar werken als bij -20°C. Kalkdeeltjes en de alomtegenwoordige rol- en trekolie stellen echter de hoogste eisen aan de machine-elementen. "De polymeerlagers van igus bewijzen zich ook in deze zware omgevingsomstandigheden," meldt Günter Keller vanuit zijn dagelijkse werk. "Hun lange levensduur, onderhoudsgemak en weerstand tegen vuil hebben zich van meet af aan uitbetaald."
Ook ontwerpingenieur Lothar Hug kan dit bevestigen: "Aangezien sommige van onze systemen zich in zeer kleine ruimtes bevinden, spelen onderhoud en service een steeds belangrijkere rol voor onze klanten, vooral in de automobielindustrie. Omdat de polymeerlagers smeermiddelvrij zijn en ook ongevoelig voor vuil, worden mogelijke onderhoudsintervallen tot een absoluut minimum beperkt. Hiermee kunnen we natuurlijk punten scoren bij onze klanten!"
Voor een autofabrikant is onlangs een systeem ontworpen met een totale lengte van slechts 13,50 meter. Omdat het zich in een zeer kleine ruimte bevindt, was onderhoudsgemak een van de belangrijkste eisen van de klant.

De drylin R lineaire geleider, gemonteerd in zijgeleiding. De omgeving is bijzonder agressief met vuil en druppelende olie.
"Vervuiling van de zijgeleiding is vaak een bijzonder heet hangijzer voor ons," zegt Günter Keller. Overal druppelt olie en de riem is soms vochtig. In deze agressieve omgeving dienen bijvoorbeeld acht drylin R lineaire glijlagers met ondersteunde assen als geleidingssysteem. Ze zijn gebaseerd op zeer slijtvaste polymeren die speciaal ontwikkeld zijn voor de lineairtechniek. De afmetingen zijn compatibel met standaard kogelbussen. Hun speciale geometrie garandeert robuustheid, zelfs in extreme omgevingen. Daarbij komen nog de hoge belastingen. "Ook hier vragen we veel flexibiliteit van onze leveranciers.
De ontwerpinspanning die nodig is voor de zijgeleiding is bijzonder hoog. Daarbij komt nog de hoge mate van verticale integratie. "Voor standaardmachines intensiveren we onze samenwerking met igus. We ontvangen de zijgeleiding als een compleet systeem, dat vervolgens eenvoudig wordt vastgeflenst. Dit elimineert voor ons het ontwerpwerk, de productie van onderdelen en de assemblage. De technische en economische voordelen zijn ongeveer 50%," berekent Lothar Hug. "Het loont voor ons in elk opzicht."

Lange looptijden, hoge belastingen: iglidur G glijlagers. Meer dan 650 afmetingen zijn uit voorraad leverbaar.
Van het begin tot het einde van de band zijn er een reeks bewerkingsstappen. Ongeveer 1400 iglidurrollen worden gebruikt als lichtlopende transportrollen voor de volledige geleiding. Dit heeft verschillende technische voordelen. "De band is gedeeltelijk gecoat en geolied. Omdat de speciale kunststof ongevoelig is, is er geen slijtage of schade door krassen of andere kwaliteitsverliezen. De oppervlakken zijn in perfecte staat," vat Günter Keller samen.
Bovendien worden iglidur G-glijlagers en igubal-kussenbloklagers gebruikt voor verschillende versteltaken in het nivelleringssysteem. Ook zij bewijzen zich in hun respectievelijke taken en zorgen voor veiligheid en een hoge functionaliteit.
Het gebruik van polymeerlagers in nivelleermachines kan nog op verschillende manieren worden benaderd. De rol wordt bijvoorbeeld eerst op de rol geplaatst met behulp van een inbrenghulp. "Hier treden de hoogste belastingen op, die enorme eisen stellen aan de technologie," meldt Lothar Hug. "Onze inbouwklare draaitafellagers tot 15 ton zijn bijvoorbeeld ideaal voor deze punten," zegt Dominik Hartmann, technisch verkoopadviseur bij igus. Ze zijn robuust en kunnen de hoge belastingen probleemloos aan." De eerste gesprekken zijn al gaande. Want "vooral in de speciale machinebouw vertrouwen we op de expertise van onze leveranciers om onze klanten de beste oplossing te kunnen bieden," zegt Günter Keller.
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur