Glasvezelkabels voor kabelrupsen

De chainflex® glasvezelkabels voor kabelrupsen als gradiënt glasvezelkabels, POF (polymeric optical fibre) en HCS (hard clad silica optical fibre) bieden de kleinste mechanische buigradius voor gebruik in kabelrupsen.
Ze zijn vrij van metalen en bestendig tegen oliën en koelmiddelen. Afhankelijk van de glasvezelkabelfamilie, kunnen ze worden gebruikt in torsie-applicaties, voor zware klimaatcondities, kleine radii of zeer lange verplaatsingswegen en bij hoge snelheden en versnellingen. Getest in het igus® laboratorium met miljoenen cycli in kabelrupsen, bieden ze een gegarandeerde betrouwbaarheid tegen uitval.

  • Buigradii tot 5 x d
  • Buitenmantels verkrijgbaar in PVC, PUR of TPE
Aantal producten: 0
Niets gevonden? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons gewoon een bericht

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u