Verander van taal :

Ethernet is de meest gebruikte standaard voor bekabeling van lokale netwerken (LAN). Hoewel er momenteel transmissiesnelheden tot 400 Gbps zijn gespecificeerd, is de huidige stand van de techniek een maximale snelheid van 40 Gbps. Ethernetkabels worden onderverdeeld in categorieën (Cat) van CAT3 tot CAT8. CAT3 wordt over het algemeen niet meer gebruikt, maar CAT5-CAT7 zijn gangbaar in de industrie. De CAT5e standaard is echter nog steeds de meest gebruikte standaard in de automatiseringstechniek. PROFINET en ETHERCAT, die zijn gebaseerd op de Ethernet standaard, zijn hier ook van afgeleid.
Ethernet is de standaard in de automatiseringstechniek. Zowel de machinebouw als beeldverwerkingssystemen maken gebruik van op Ethernet gebaseerde bussystemen. De hoge gegevensoverdracht maakt het ook mogelijk om eisen op het gebied van Industrie 4.0 te implementeren. Ten slotte is Ethernet zeer aantrekkelijk geworden voor de machinebouw omdat het machines relatief eenvoudig in het bestaande kantoornetwerk kan integreren.

Toepassingsgebieden voor ethernetkabels
Ethernetkabels zijn verkrijgbaar voor verschillende toepassingsgebieden. Ethernetkabels worden vaak permanent in machines en systemen geïnstalleerd, zodat er gekozen kan worden voor voordelige kabels met een massieve ader of een flexibele ader bestaande uit 7 gevlochten draden.
Toepassingen in kabelrups vereisen echter ethernetkabels met fijn gevlochten draden. Een kabelconstructie die is afgestemd op bewegingen in kabelrupsen is ook noodzakelijk om een veilige gegevensoverdracht gedurende vele jaren te garanderen. Daarom hebben chainflex kabels zich vooral bewezen in apparatuur en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en werktuigmachines.
Netwerkkabeltoepassingen van igus
Het igus chainflex kabelassortiment omvat een groot aantal Ethernet buskabels. Er zijn in totaal 32 verschillende Ethernet kabeltypes verkrijgbaar in CAT5, CAT6 en CAT7 uit negen verschillende kabelreeksen voor diverse toepassingsgebieden. Alle chainflex Ethernet kabels zijn ontworpen voor continue beweging in kabelrupsen. Afhankelijk van uw eisen kunt u kiezen uit verschillende PVC-, PUR- en TPE-mantels. De verschillende bus kabel series bieden verschillende prestatieniveaus, zodat voor elk toepassingsgebied de juiste kabel kan worden gekozen om de levensduur te maximaliseren.
Alle chainflex bus kabels hebben één ding gemeen. Alle chainflex kabels voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen, van voordelig e CF888 kabels tot kabels voor de hoogste eisen en kleinste buigradii , zoals het geval is bij de CFBUS.LB-serie. Daarom biedt igus ook een functionele garantie van 36 maanden op alle chainflex kabels met een levensduur tot tien miljoen dubbele slagen.
De voordeligste ethernetkabel die gegarandeerd werkt****De selectietabel voor het grootste assortiment flexibele ethernetkabels

Transmissie lengtes Het onderwerp van de maximale transmissie lengte van de buskabel wordt vaak onderschat. In het algemeen is voorzichtigheid geboden, omdat de maximale kabellengte sterk kan samenhangen met kabel type. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabel, die ontworpen zijn voor constante beweging. Als gevolg hiervan is de transmissie lengte korter dan bij een kabel voor vaste installatie.
Afhankelijk van het kabelassortiment zijn chainflex netwerk kabels mechanisch ontworpen voor banen tot 400 m of meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af naarmate de kabellengte toeneemt. De Ethernet specificatie beschrijft een totale kabellengte van 100 m. Hier wordt echter voorzien in 90 m installatiekabels en 10 m patchkabels (2x5 m). Bij vaste installatie kan een totale lengte van maximaal 100 m worden bereikt. Onze ervaring met zeer flexibele Ethernet kabels voor kabelrupsen leert dat de kabellengte tussen twee Ethernet-deelnemers maximaal 50 m kan bedragen. Deze lengte is echter afhankelijk van de kabelcategorie (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A of CAT7), de omgevingsomstandigheden en de toepassingsvereisten. Voor lange afstanden raden wij daarom glasvezelkabels aan, waarmee kabellengtes van enkele honderden meters tot 2 km mogelijk zijn.
Monitoring van ethernetkabels met i.Sense CF.D
De nieuwe, protocol onafhankelijke meetmethode bepaalt tijdens het gebruik de gegevens overdrachtseigenschappen van kabels met behulp van hoogfrequente technologie. Hierdoor zijn geen extra opofferingsaders meer nodig. De nieuwste generatie kan zelfs volledig contactloos kabelbewaking uitvoeren.
Als de transmissie-eigenschappen beginnen te verslechteren, kunnen kabels tijdig worden vervangen. Intelligente conditiebewaking van de gehele bewegende kabel, inclusief de stekkerverbinding, voorkomt ook systeemuitval.

Verkocht als meterwaren of geconfectioneerde chainflex netwerkkabel kan klassiek per meter op een haspel of kabelring besteld worden, vanaf 1 m zonder extra snijkosten of toeslag voor minimum batchgrootte. igus biedt deze kabel ook aan als geconfectioneerde readycables. Elke chainflex Ethernetkabel kan dus op een gewenste lengte besteld worden, zonder minimum batchgrootte, ook als geconfectioneerde kabel. De readycable webshop heeft een selectie van kabels en connectoren. Een filterfunctie vergemakkelijkt de selectie op type.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur