Uitbreiding van het productassortiment met dryspin® vast gelagerde kunststof spindelblokken

Kunststoffen spindelblokken
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

productassortiment

Hoogste positioneringsnauwkeurigheid

Artikelnr. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Max. statisch draagvermogen [N] Gewicht [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205,563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236,683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249,0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249,0125235076

De nieuwe maten van de dryspin® vastgelagerde kunststof spindellagerblokken in één oogopslag

Verdere belangrijke informatie:

Afmetingen

De afmetingen van de dryspin® schroefspindels

Kunststoffen spindelblokken

Op zoek naar een metalen steunblok voor loodschroeven?

Hogere efficiëntie, langere levensduur

dryspin technologie

Test onze dryspin® technologie zelf

dryspin technologie

Bestel online:

Schroefdraad maat

Stuur een contactverzoek:

Verzoek voor contact

Verkrijg meer informatie

USP afbeelding

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop