Uitbreiding van het productassortiment met dryspin® zwevend gelagerde kunststof spindelblokken

Kunststoffen spindelblokken
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

productassortiment

Hoogste positioneringsnauwkeurigheid

Artikelnr. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Gewicht [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

De nieuwe maten van de dryspin® zwevend gelagerde kunststof aslagerblokken in één oogopslag

Verdere belangrijke informatie:

Afmetingen

De afmetingen van de dryspin® schroefspindels

16x5

Op zoek naar een metalen steunblok voor loodschroeven?

Hogere efficiëntie, langere levensduur

dryspin technologie

Test onze dryspin® technologie zelf

dryspin technologie

Bestel online:

Schroefdraad maat

Stuur een contactverzoek:

Verzoek voor contact

Verkrijg meer informatie

USP afbeelding

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop