Verander van taal :

Het is klein, onderhoudsvrij en vervult een belangrijke functie: het kunststof glijlager. In miljoenen machines, voertuigen, apparaten en systemen bewijst het jarenlang zijn dienst. Sinds 2003 staat dit onopvallende onderdeel in het middelpunt van de manus® award. Hier kun je de winnaars van voorgaande jaren bekijken.
**J&**M Manufacturing gebruikt iglidur® glijlagers om de kouter onderhoudsvrij te houden voor klanten en om te voorkomen dat er smeermiddel in de vloer komt.
Het exoskelet van Aufratech maakt het werken met hogedrukreinigers gemakkelijker voor de gebruiker. Hier worden drylin® lineairtechniek en iglidur® glijlagers gebruikt.
Het bedrijf Fiedler gebruikt drylin® lineaire technologie in een hogedrukreiniger voor gemeentevoertuigen. Water en vuil? Geen probleem.
De kogelkoppeling KS80 van Rockinger bevat een slijtage-inzetstuk van iglidur® hoogwaardige kunststof en heeft daarom geen smering nodig.
In 2021 ontving Kässbohrer de gouden manus® voor het gebruik van kunststof glijlagers in de pendel- en trekassen van een rupsvoertuig.
Om het vellen veiliger te maken voor bosarbeiders heeft Forstreich GmbH een velwig ontwikkeld met onderhoudsvrije lagerpunten.
Met bolvormige lagers, glijlagers en lineaire geleidingen van kunststof realiseert Arcora een onderhoudsvrij zonwerend gevelsysteem met vormgeheugenlegering.
Finbin ontving de groene manus® 2021 voor zijn intelligente afvalbak. Hij comprimeert afval en meldt het beheersysteem wanneer hij vol is.

iglidur® glijlagers en drylin® voeringgeleiders worden door ToolTec Ltd. gebruikt in dit reinigingsapparaat voor stijgleidingen en buizen onder water. Onderhoudsarme lagers ondanks zware omstandigheden.
De zilveren manus® is in 2019 toegekend aan CEC Catamarans GmbH voor het gebruik van kunststof lagertechnologie in een sportcatamaran. Belangrijke eis: het moet smeervrij zijn.

Kempf gebruikt 3D-geprinte schuifelementen in een gasring. Deze gasring stelt bestuurders die hun benen niet kunnen gebruiken in staat om gas te geven aan het stuur.

In het exoskelet van Pathway worden verschillende kunststof lagers gebruikt. Het voorkomt spanning in de nek, schouders en rug tijdens het werk.
De robotarm van Ocean Innovation System is geschikt voor gebruik onder water tot een diepte van 500 meter en kan dankzij de kunststof lagers zonder problemen in zout water worden gebruikt.

Een team van de Universiteit van Bremen heeft deze raketmodule ontwikkeld waarmee de beweging en positie van ruimteschroot kan worden geregistreerd, zodat het vervolgens kan worden verzameld.

drylin® lineaire geleiding en iglidur® lagers worden gebruikt in deze robot voor het inbrengen van cochleaire implantaten. Maximale precisie en smeringsvrije werking zijn vereist.

De zilveren manus® 2015 ging naar Mai International GmbH en zijn machine voor het strippen van dekvloeren. Het bespaart de dekvloerlegger rug- en kniebelasting.

Deze lasergestuurde 3D-printmachine maakt individuele metalen onderdelen van titanium, aluminium, staal of zelfs goud. Aerosud ITC gebruikt hier lagers van kunststof met een hoge temperatuur.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur