Verander van taal :
Dit systeem, ontwikkeld aan het Instituut voor Mechatronische Systemen van de Leibniz Universität Hannover, ondersteunt artsen bij minimaal invasieve cochleaire implantaatchirurgie voor de behandeling van perceptieve doofheid en ernstig gehoorverlies. De techniek vereist een punctiegaatje dat zich tot 35 mm onder de schedel kan bevinden en in de onmiddellijke nabijheid van anatomische structuren die bescherming nodig hebben. Het systeem moet daarom zeer nauwkeurig werken en ook voldoen aan medische hygiëne-eisen zoals sterilisatie met stoom. De chirurgische instrumentengeleider bevat nu een drylin N glijstang met twee sledes. Daarnaast worden verschillende iglidur X glijlagers gebruikt, die ideaal zijn voor gebruik in medische toepassingen omdat ze geen smering nodig hebben.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur