Veel boeren gebruiken injectiemeststoffen om ervoor te zorgen dat maïs, aardappelen en tarwe goed groeien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ploegen die de grond openen zodat vloeibare stikstofmest dicht bij de plantenwortels stroomt. J&M Manufacturing is een van de fabrikanten van deze landbouwmachines. Het Amerikaanse bedrijf heeft de NitroGro-applicator ontwikkeld. Deze werkt als volgt: Een tank voor vloeibare stikstof wordt in het midden van een trekkeroplegger gemonteerd. Rechts en links kunnen twee gieken worden uitgeklapt van negen of 18 meter lang, afhankelijk van het model. Het middelpunt van deze gieken: tot 37 zogenaamde para-linkage coulters, die de stikstof op een gerichte manier en met een laag verliespercentage in de grond brengen.
Om de nieuwe strooier voor stikstofbemesting economischer te ontwerpen dan concurrerende modellen, besloten de ingenieurs van J&M Manufacturing een alternatief voor de klassieke bronzen bussen te gebruiken voor de draaipunten van het systeem. Daarmee hebben ze een probleem aangepakt waar veel boeren zich zorgen over maken: het smeren van de glijlagers. Ondanks de smeernippels, die de lagerpunten continu van vet voorzien, is het een hele klus om ze opnieuw te smeren. Austin Franz, ontwerpingenieur bij J&M Manufacturing, schat dat het tot 52 minuten duurt om vet aan te brengen met een 25-rijige applicator met vijf smeernippels per rij. Elke dag gaat er bijna een uur verloren voordat het werk op het veld kan beginnen. Een verlies dat zich vertaalt in lagere opbrengsten en winsten. "In deze tijd, en dan hebben we het nog niet eens over de extra tijd voor het vervangen van vetslangen en andere zaken, zou een boer een groot gebied kunnen bewerken, is de overtuiging van" Franz. "Een boer die 13 kilometer per uur rijdt met een 25-rijige strooier kan ongeveer één hectare land per minuut bemesten." Zonder smering zou hij dus 52 hectare per dag meer kunnen bemesten. 520 hectare extra in tien dagen. "Veel meer dan de stikstofgift van één dag."