Cleanroom kabelrupsen e-skin®


Voordelen van e-skin vergeleken met gangbare ribbelslangen:

De e-skin is een slang, bestaande uit een boven- en onderschaal, welke een gesealde buis vormen wanneer ze aan elkaar worden verbonden. Het bestaat uit igumid SK, een polymeer materiaal dat hier specifiek voor is ontwikkeld. Het eenvoudige en hersluitbare openingsmechanisme maakt gemakkelijk onderhoud en inspectie van geïnstalleerde kabels mogelijk. Bedrijfstemperatuur +10°C / +50°C.
 
Typische toepassingen: snelle, korte, vrijdragende toepassingen, staande en hangende toepassingen, pick & place toepassingen, printers, medische techniek en alle machines waar ribbelbuizen worden gebruikt, productie van displays en halfgeleiders

 




 

SK28 e-skin geribbelde beschermslang

SK28 e-skin geribbelde beschermslang Inwendige hoogte: 28 mm
Uitwendige hoogte: 40 mm
Inwendige breedte: 68 mm
Uitwendige breedte: 95 mm

SK40 e-skin geribbelde beschermslang

SK40 e-skin geribbelde beschermslang Inwendige hoogte: 38 mm
Uitwendige hoogte: 57 mm
Inwendige breedte: 85 mm
Uitwendige breedte: 118 mm

Verbeter de technologie

Verbeter de technologie

  • 15 % hogere extra belasting (gebaseerd op de laatste testresultaten van de e-skin SK 40-serie in het igus-laboratorium)
  • 50 % meer vrijdragende lengte (gebaseerd op de laatste testresultaten van de e-skin SK 40-serie in het igus-laboratorium)
  • Buigradii 55 tot 100 mm
  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO Class 1
  • 5 dB (A) stiller dan standaard "Clean Cable"
  • Voor snelle, korte vrijdragende toepassingen
  • Inwendige verdeling van "tribo-geoptimaliseerd" iglidur materiaal - om slijtage tussen de lijnen verder te minimaliseren
Kosten verlagen

Kosten verlagen

Bewijs

Bewijs

  • e-skin SK is al getest in het Fraunhofer IPA-testcentrum voor halfgeleiderapparaten op basis van ISO-klasse 14644-1 en ontving de ISO-klasse 1-certificering
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • 99% besparing op materiaal mogelijk, omdat u de kabel kunt vervangen zonder het hele systeem te moeten vervangen.
  • Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levensduur recyclen in het igus Chainge® recyclingprogramma. Ongeacht de fabrikant van de kabelrups. U ontvangt een tegoedbon
  • igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling

Bevullingsconfigurator voor de e-skin

Met de tussenbodem-configurator voor de beschermslang e-skin kunt u in enkele seconden vulvarianten maken en complete e-skin beschermslangen met inwendige verdeling en aansluitelementen configureren.
  • Gemakkelijk in het gebruik
  • Vermijding van vulfouten door geïntegreerd regelwerk
  • Automatisch genereren van een stuklijst en tekening met maten
  • Eenvoudig aanvragen en bestellen van de complete beschermslang met chainflex kabel en inwendige onderverdeling in de gewenste configuratie

Gratis monster aanvragen!

U heeft interesse in onze e-skin, maar wilt deze voor een definitieve beslissing graag eens in de handen houden om de best mogelijke indruk te krijgen?
Vraag nu een gratis monster aan

e-skin IPA classificatie IPA classificatie - Rapport nr. IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin
e-skin De verbeterde beschermslang voor cleanroom-toepassingen is bekroond met de 2e prijs van de Fraunhofer Reinheitstechnik-Award 2018.

Technische details


1 Bevestigingselementen: sterk, met geïntegreerde trekontlasting
 
2 Kleine installatieruimte: kleine buigradii
 
3 Vrijdragende toepassing dankzij aanslagen op de bovenschaal van de e-skin
 
4 Cleanroom ISO klasse 1: vrijwel geen slijtage of afschuring
 
Kabelvriendelijk: gedefinieerde minimale buigradius
 
Gemakkelijk te assembleren: boven- en onderschalen kunnen worden geopend voor het gemakkelijk vullen
e-skin

Gangbare beschermslang

igus e-skin

e-skin Ribbelslangen hebben continu dezelfde buigradius
e-skin e-skin bestaat uit twee schalen (boven-/onderkant). Beweging kan door configureren van de schalen gedefinieerd worden
e-skin Beschermslangen kennen geen/nauwelijks eigen stijfheid. De e-rib
e-skin e-skin is voor korte vrijdragende lengten bij geringe inbouwruimte (2) geschikt en heeft een gedefinieerde buigradius (5)
e-skin Geen/amper stabiliteit bij zijdelingse krachtinwerking
e-skin Zijstabiliteit dankzij ovalen (6) geometrie van de e-skin
e-skin Ribbelslangen kunnen niet vrijdragend worden ingezet
e-skin e-skin steunt zichzelf en kan voor korte vrijdragende lengtes worden gebruikt
e-skin Ribbelslangen voor dynamische toepassingen kunnen niet geopend worden
e-skin e-skin kan in de buitenradius geopend worden, snel gevuld
e-skin De binnenruimte van een ribbelslang kan niet onderverdeeld worden
e-skin e-skin kan worden voorzien van een binnenverdeling

Hoe monteert men een e-skin beschermslangen? Montagehandleiding


In de video laten we zien hoe snel de boven- en onderschaal van e-skin voor eenvoudige vulling geopend en gesloten kan worden.

Op praktijkgebruik getest in het igus testlaboratorium

Duurtest


Duurtest

De e-skin speciaal ontwikkeld voor cleanroom-toepassingen is onder praktijkgetrouwe omstandigheden met 6,4 cycli bij 3 m/s in het laboratorium getest.
Buigtest


Buigtest

Bij standaard buigtesten wordt duidelijk hoe flexibel de e-skin soft is. Deze buigt slechts, ook bij zware belasting, en in die situaties waarbij andere kabelrupsen zuoden breken.
Geluidsmeting

Geluidsmeting

Deze test laat zien hoe stil de e-skin beschermslang en de e-skin flat zijn. In vergelijking met de e-skin beschermslang biedt de e-skin flat een geluidsvolume van slechts 29 dB(A).

Passende kabels voor cleanroom-toepassingen

  • 918 typen met cleanroom-classificaties IPA klasse 1
  • 166 typen met cleanroom-classificaties IPA klasse 2
  • Met zeer slijtvaste mantelmaterialen
  • Getest met 36 maanden garantie

Dat kan ook voor u interessant zijn

Meer e-skin-series

e-skin-series
  • Kabels veilig en zonder slijtage in cleanroom begeleiden
  • Deeltjesvrije kabelgeleiding, vrijdragend
  • Cleanroom-klasse 1

Andere cleanroom-producten

Andere cleanroom-producten
  • Cleanroom ISO Klasse 1
  • Ruimtebesparend
  • Trillingsarm

Andere kabelrupssystemen

Kabelrupssysteem
  • Grote keuze aan producten
  • Verschillende bewegingsvormen mogelijk
  • 36 maanden garantie

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.