igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
38 mm
Max. kabeldiameter
30 mm

Openingsprincipe
Met zipper
Inwendige breedte [Bi]
85 mm
Krommingsradius [R]
100 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 24,64 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 221,76
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : SK40.085.02.1EUR 221,76
e-skin® corrugated tube SK40 | Two-part corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 38mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotSK40.085.02.185100