OSC offshore kabelrups

Offshore keten OCS
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Ontwikkeling van de offshore keten OCS

Offshore keten OCS

scheiding aan de binnenkant

Kettingschakels

Kunststofvezeltouw

Montagebeugel

Offshore-keten OSC
Offshore-keten OSC
Kabeldiameter Max. 80 mm
Hi [mm] Max. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Spoed [mm] 187,5 / 750
Buigradius [mm] 750 mm
Gewicht [kg/m] 40 kg/m
Werklast [kN] 187kN

De spannendste projecten met de OSC offshore keten

Walstroomkabelbeheersysteem voor drijvende opslaginstallatie in Bahrein

Drijvende opslageenheid in LNG-terminal

Sterke kabelgeleiding op een booreiland voor een windmolenpark

Offshore kabelrups

Veelgestelde vragen

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

chainflex kabels

chainflex kabels

Garantie

readychain compleet systeem

Projectplanning

Projectplanning

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop