Verander van taal :

Energie verplaatsen ... energie beschermen ... en toch flexibel blijven
Tot nu toe waren walstroomaansluitingen vast geïnstalleerde contactdozen die in de kade waren ingebouwd. Het "e-kettinghaspelsysteem" is een mobiel walstopcontact (SPO). Dit geeft havens de flexibiliteit die ze nodig hebben.
Systeem:
Gemotoriseerde e-kettinghaspel met opgerolde igus® speciale ketting
Speciale ketting met rolinzetstukken en aangesloten mobiele SPO
Mobiele SPO kan worden verplaatst met bestaande havenapparatuur of liersysteem
Kabels zijn beschermd en liggen niet vrij op de terminal
Het systeem is volledig geïntegreerd in de veiligheidsprocedure en voorkomt zo dat de kabel strak komt te liggen
Draagbaar systeem
Kan worden aangesloten op elke stationaire SPO
Met hijsgereedschap voor het hanteren van de zware kabel
uitschuiflengte van 50-60 m
Permanent geïnstalleerd systeem
Installeer direct mobiele SPO's in plaats van stationaire SPO's
Ook mogelijk in zeer beperkte installatieruimten
Verlenglengte van 75-100 m
Voordelen:
Verschillende soorten schepen kunnen op elk moment worden aangesloten
Dure middenspanningskabels worden beschermd tegen schuren, snijden en andere schokken
Eenvoudige bediening en verhoogde werkveiligheid: De mobiele SPO wordt naar het aansluitpunt gereden, zware kabels hoeven niet moeizaam te worden verplaatst naar de stationaire SPO op de kade
Meer veiligheid, duurzaamheid en lagere kosten
De mobiele SPO werd getest op functionaliteit bij igus®.
Plan uw terminal voor de toekomst. Profiteer van de jarenlange ervaring van igus® in de maritieme sector. Maak vandaag nog een afspraak.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur