Verander van taal :


De verbeterde i.Sense:modul II biedt u een breed scala aan nieuwe opties en toepassingsscenario's voor slimme conditiebewaking. Met deze nieuwe generatie kunnen vier statussensoren tegelijkertijd worden aangesloten op slechts één schakelkastmodule, wat een aanzienlijke ruimte- en kostenbesparing betekent. En niet alleen in de schakelkast, maar ook in de keten zelf, aangezien er slechts één kabel per vier sensoren hoeft te worden gelegd.
Naast deze direct merkbare verbeteringen biedt de nieuwe module nu ook een aantal typische Industry 4.0 use cases zoals resetten op afstand via WLAN of SMS of de SMS/e-mail alarmfunctie bij bewegingsafwijkingen in de energievoorziening. De keuze van het communicatiekanaal voor configuratie en gegevensdownload met de i.Sense:modul II is bijzonder veelzijdig. Naast de stationaire verbindingen via USB of LAN-kabel kan dit ook volledig over-the-air via WLAN of Bluetooth met elk conventioneel mobiel apparaat.
onderdeelnummer: IS.EC.U04.01.01.0.BETA
Conditiebewaking is de eenvoudigste en snelste manier om veel igus® producten te veranderen in zelfcontrolerende, slimme kunststof producten. Door sensoren te bevestigen, worden waarden (bijv. temperatuur, krachten, geluidsgolven/vibraties) gemeten binnen een vooraf gedefinieerde grenswaarde en wordt er een alarm of op zijn minst een informatiebericht afgegeven als deze waarden worden overschreden. Op basis van deze informatie kan worden besloten wat de volgende stappen zijn (onderhoud of uitschakeling). Indien nodig kan het systeem ook onmiddellijk worden uitgeschakeld als de gemeten waarden worden overschreden om dure gevolgschade te voorkomen.
Bij igus® vatten we conditiebewaking samen onder de term i.Sense (I feel).

Klanttoepassingen met slimme kunststof

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur