iglidur granulaat

Onze iglidur-materialen voor sferische inleglagers en sferische kogels

De voordelen

format_color_reset
lichtgewicht-icoon
geld-icoon
Materiaal iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Maximale waterabsorptie [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Glijdende wrijvingscoëfficiënt tegen staal [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05 - 0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
Maximale toepassingstemperatuur op lange termijn [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Maximale kortstondige toepassingstemperatuur [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Min. toepassingstemperatuur [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Thermische geleidbaarheid [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Shore D hardheid 60767676697574737477787785

iglidur W300

De klassieke duurloper tot 30MPa

Granulaat W300
  • De klassieke duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen
  • Voor bijzonder lange levensduur
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Extreem hoge slijtvastheid

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur J

De veelzijdige duurloper

Granulaat J
  • De veelzijdige duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
  • Weinig slijtage bij veel asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij drooglopen
  • Trillingsdempend

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur J3

De nieuwe duurloper

Granulaat J3
  • Specialist voor draaiende en pulserende belastingen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten
  • Goede weerstand tegen media
  • Lage vochtopname

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur J4

Lage kosten voor lage tot gemiddelde belastingen

Granulaat J4
  • Voordelig materiaal
  • Lage wrijvingscoëfficiënten
  • Goede weerstand tegen media
  • Lage vochtopname

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur R

Het voordelige materiaal

Granulaat R
  • Voordelig materiaal
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Goede slijtageweerstand
  • Lage wrijvingscoëfficiënten in droogloop
  • Zeer kosteneffectief

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur H3

De specialist voor hoge snelheden

Granulaat H3
  • Snelheden tot 200 tpm
  • Hoge slijtvastheid
  • Lage vochtopname
  • Bestand tegen vele chemicaliën

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur UW

Voor snelle rotaties onder water

Granulaat UW
  • De duurloper voor onder water, voor snelle rotatie onder water
  • Voor gebruik onder water
  • Voor snelle en continue rotatie
  • Lange levensduur

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur X

De chemische en temperatuurspecialist

Granulaat X
  • Tot 150MPa statisch
  • Voor temperaturen van -100°C tot +250°C in continubedrijf
  • Universele chemische weerstand
  • Voldoet aan de brandbeveiligingseisen van de US Federal Aviation Administration (FAA) voor het interieur van vliegtuigen
  • Hoge druksterkte

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur A160

Binnenring met hoge mediaresistentie voor de voedingsindustrie

Granulaat A160
  • Voldoet aan FDA- en EU-verordeningen voor chemicaliën en voedingsmiddelen
  • Voldoet aan EU-verordening 10/2011 EG
  • FDA-conform
  • Hoge mediaweerstand

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur A180

De allrounder voor de voedingssector

Granulaat A180
  • De FDA-conforme allrounder
  • Het iglidur® A180 materiaal voldoet aan de vereisten van de Food and Drug Administration (FDA) voor herhaald contact met voedingsmiddelen
  • Goede weerstand tegen media
  • Voor de natte zone

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur FC180

Detecteerbaar materiaal met hoge mediaweerstand

Granulaat FC180
  • Voldoet aan FDA- en EU-regelgeving voor chemicaliën en voedingsmiddelen
  • Optisch en magnetisch detecteerbaar
  • Goed bestand tegen media
  • Voor natte ruimtes

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur A181

Het universele lager voor de voedingsindustrie

Granulaat A181
  • Het universele lager voor contact met voedingsmiddelen
  • Voldoet aan EU-verordening 10/2011 EG
  • FDA-conform
  • Universeel toepasbaar

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

iglidur A350

De duurloper bij hoge temperaturen voor de voedingsindustrie

Granulaat A350
  • Voldoet aan EU-verordening 10/2011 EC
  • Voldoet aan de FDA-normen
  • Voldoet aan de brandveiligheidseisen van de US Federal Aviation Administration (FAA) voor het interieur van vliegtuigen

Algemene eigenschappen

Thermische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

Meer over igubal sferische lagers

Sample dozen

Sample boxen

Nieuwe producten

Nieuwe producten

Kennisbank

Kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop