Wij halen de angel uit zelfs de meest complexe energietoevoersystemen

1992 Eerste grote project: rijsimulator

Rijsimulator

1993 Sliptoepassing offshore

Offshore skidding toepassing
  • Corrosie- en UV-bestendig
  • Zacht voor kabels en slangen dankzij de scheiding aan de binnenkant van kunststof
  • Gewichtsbesparing tot 70% vergeleken met stalen kettingen
  • Modulair ontwerp en eenvoudig aan te passen
  • Zeewaterbestendig en geschikt voor offshore-gebruik

1995 Composteerinstallatie

Composteringsinstallatie

1996 RTG-retrofit in het VK

RTG retrofit in het VK

1997 Scheepslosser in Canada

Losfaciliteit voor schepen

1998 Koninklijke Opera Londen

Royal Opera Londen

1999 Rotatiemodule voor telescoop in Hawaï

Gemini North telescoop op Hawaï

2003 Scheepslosser in Maleisië

Losfaciliteit voor schepen in Maleisië

2003-2007 De projectbusiness komt op gang

Projecten in een breed scala aan sectoren

2007 Wereldrecord: Langste reisafstand 615 m

Tušimice bruinkool elekriciteitscentrale

2009 Vliegende draaimolen in Wenen

Zweefmolen in Wenen

2010 Grootste e-keten ter wereld® in België

's Werelds grootste kabelrups

2010 Graafmachine met laadbak

Graafwielbagger

2012 Offshore: 900° rotatiemodule

Rotatiemodule voor offshore

2014 Walstroomaansluiting voor LNG-stroomschip

LNG binnenschip

2015 Ontmanteling van een offshore boorplatform

e-spool power

2016 Grootste roterende module

Grootste draaimodule gebruikt in een verankeringstoren

2017 1.000 STS-kranen uitgerust met kabelrups®

e-keten® in 1000. STS-kraan

2019 e-loop® voor hangende toepassingen

e-loop®

2020 Omgekeerde bochtstraal bij hoge snelheid

Winnaar van de gouden vector van het jaar 2020

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop