Verander van taal :
igus®-energieketting "basic flizz®" in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van ZWAV in Plauen
Het Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) heeft de gemotoriseerde kabelhaspel, die een mestschuif van energie voorzag, vervangen door een "basic flizz®" systeem van igus® op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Plauen. Sindsdien werkt de energie- en signaaltoevoer naar de primaire klaringsinstallatie probleemloos. Het nieuwe systeem - een kant-en-klare combinatie van energieketting en roestvrijstalen behuizing - werd speciaal ontwikkeld voor het eisenprofiel van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
"Er waren geen problemen. Met de gemotoriseerde kabelhaspel zouden we zeker nog een ongeluk hebben gehad."
Andreas Schubert, divisiemanager van ZWAV Plauen over zijn ervaring met het igus®-energiekettingsysteem
De klassieke oplossing voor een scraper in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is een gemotoriseerde kabelhaspel die over de scraperbrug rijdt en de kabel synchroon met de positie van de scraper op en neer rolt. Een dergelijk systeem kan echter problemen veroorzaken, zoals de verantwoordelijken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Plauen zich realiseerden. Andreas Schubert, voorman afvalwater en verantwoordelijk voor een voormangebied van de exploitant van de installatie ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland): "Omdat de kabel op de bovenkant van de tank rust, kan hij verdraaien en bevriezen bij vorst. De kabel wordt dan overreden door de schraper en moet worden vervangen."
Dit gebeurde ook verschillende keren in Plauen, waar het afvalwater van ongeveer 70.000 inwoners en de plaatselijke industrie wordt gezuiverd, en leidde tot hoge reparatiekosten omdat de kabels zijn aangepast aan de ongunstige omgevingsomstandigheden en dienovereenkomstig duur zijn. Het idee voor de kabelrups kwam uiteindelijk van een elektricien die al met de systemen had gewerkt in een heel ander toepassingsgebied.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur