Verander van taal :
energiekettingsysteem in de gritkamer van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bamberg
Procesbetrouwbaarheid verhogen, onderhoudskosten minimaliseren, gegevensoverdracht toekomstbestendig maken - dat zijn de vereisten voor de energievoorziening van de schraper van de zandvanger in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bamberg. Een betrouwbaar energiekettingsysteem van igus® zorgt voor de nodige functionele betrouwbaarheid. Het vervangt een verouderde gemotoriseerde kabeltrommel. Het kosteneffectieve en onderhoudsarme complete systeem bestaat uit een robuuste energieketting, diverse kabels voor stroom- en datatransmissie en een roestvrijstalen behuizing. Alle betrokkenen zijn er zeker van dat het onderhoudsvrije systeem jarenlang probleemloos zal functioneren.
"We zijn zo tevreden dat we overwegen om deze ketting ook op de schraper van de primaire klaringsinstallatie te monteren."
Rainer Mild, afvalwatermanager bij het afvalverwerkings- en bouwbedrijf van de stad Bamberg
Sinds de installatie in 2000 heeft het systeem zonder problemen gefunctioneerd. De onderhoudskosten zijn dus drastisch gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Aggerverband tevreden is met deze oplossing. De verantwoordelijken geven ook de service van igus® goede cijfers. Reinhard Braun, Hoofd Elektrotechniek bij het Aggerverband, merkt op: "Onze contactpersonen hebben altijd snel en onbureaucratisch gereageerd."
Het lbt flizz® systeem heeft zichzelf bewezen onder ongunstige omgevingsomstandigheden, en niet alleen in deze toepassing. Alle in het systeem gebruikte materialen zijn corrosiebestendig en weerbestendig. Een overeenkomstig groot aantal andere mogelijkheden is al gerealiseerd, bijvoorbeeld in regenwateroverloopbekkens of havenkranen, die aan extreme corrosiebeschermingseisen moeten voldoen. Omdat de systeemcomponenten ook bestand zijn tegen gangbare chemicaliën, vetten en oplosmiddelen, levert igus® het lbt flizz® systeem ook aan fabrikanten en exploitanten van verzinkinstallaties en andere chemische installaties.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur