Ontdek de sampledoos medische technologie

bewegingsplastic voor gebruik in medische en laboratoriumapparatuur en meubilair

Samplebox medische technologie

Wat zit er in je sampledoos?

  1. drylin® profielgeleiders W, T en N ▼
  2. dryspin® Steilschroef
  3. aandrijving ▼ iglidur ®
  4. glijlager ▼ E6 energieketting ▼
  5. chainflex® kabel en aandrijfkabel op maat ▼
  6. xiros B180
  7. diepgroefkogellager ▼ igubal® ESTM-kussenbloklager ▼

3 iglidur® glijlager

4 kunststof-energieketting

kussenbloklager igubal® ESTM-10
  • Extreem stille, trillingsarme werking
  • Lange levensduur dankzij minimale trillingen en hoge treksterkte
  • Geschikt voor hoge snelheden en versnellingen
  • Zeer slijtvast dankzij connectoren die bouten en gaten vervangen

6 xiros

drylin® W, T en N
  • Geschikt voor bedrijfstemperaturen van -40 °C tot +80 °C
  • Hoge slijtvastheid
  • Goede chemische weerstand
  • FDA-conform

7 igubal® gewrichtslagers

kussenbloklager igubal® ESTM-10
  • maatserie: E, gebaseerd op DIN ISO 12240
  • behuizing van bijzonder slagvast, met lange vezels versterkt materiaal igumid® G
  • sferische kogel van zeer slijtvast materiaal iglidur® W300
  • Langdurig geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop