Verander van taal :
Het is duidelijk dat minder gewicht van de bewegende onderdelen goed is voor de algehele prestaties van de machine. Minder gewicht resulteert in lagere bewegende massa's, een hoger laadvermogen en een lager benodigd aandrijfvermogen, wat weer leidt tot lagere energiekosten. Bespaar gewicht in uw toepassing dankzij een beter energiekettingsysteem.

Gerealiseerd in de praktijk:
In de nieuwe ontwikkeling van de PowerForce 8 werden in totaal 15 energiekettingen van igus® geïnstalleerd in alle bewegingsassen, de hefcabine en in de gereedschapswisselaar. Door het gebruik van igus® energiekettingen kon SHW Werkzeugmaschinen GmbH het gewicht met 40% verminderen.
Praktische tips over hoe u kabelrupss in een breed scala aan toepassingen zelf kunt plannen en optimaliseren en ze kunt ontwerpen voor een maximale levensduur. De tips zijn geenszins bedoeld ter vervanging van persoonlijk advies van onze experts. Onze technische adviseurs in het veld en op kantoor ondersteunen u graag - bijvoorbeeld met metingen, ontwerp, installatie en inbedrijfstelling op locatie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur