15 energieketting in meelopende kolomfreesmachine met een verplaatsing tot 50 meter

energievoorziening bespaart gewicht, zorgt voor hoge stabiliteit en flexibiliteit en beschermt tegen spanen

Profiel

  • Wat was er nodig? 15 igus ®-energiekettingen in alle bewegingsassen, de hefcabine en in de gereedschapswisselaar
  • Eisen: lange rijafstanden tot 50 m, de verticaal gemonteerde kabelrups® moest in de Y-as ondersteund worden zonder over de machinestandaard uit te steken, spanen bereiken het gebied van de X-as energieketting
  • Industrie: Gereedschapsmachinebouw, freesmachines
  • Succes voor de klant: een pneumatisch opklapbare steunplaat zorgt ervoor dat de kabelrups® veilig wordt ondersteund op de Y-as terwijl de totale hoogte van de machine niet wordt overschreden; het gebruik van kunststof-energieketting maakte het mogelijk het gewicht met 40% te verminderen; telescopische afdekkingen zorgen ervoor dat de kabelrups® op de X-as wordt beschermd tegen spanen.
Kabelrupss in meelopende kolomfreesmachine

Probleem

Oplossing

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop