Verander van taal :

Het E4/00-systeem (spreek uit: E4-hundred), het meest veelzijdige van de E4-kettingen, is een veilige keuze voor de meeste toepassingen (let op: voor rijafstanden > 200 m en voor "zijdelingse niet-ondersteunde installatie" kiest u E4/4). Het principe "binnenschakel - buitenschakel" maakt montage en demontage eenvoudig. Ontwerpmaatregelen zoals de "rem" in de kettingaanslag verminderen het bedrijfsgeluid aanzienlijk.
Typische industrieën en toepassingen:
Robotica en handling, transporttechniek, koeltechniek, bouwmachines, gereedschapsmachines, houtverwerking, alle soorten machines, halfgeleiders, cleanroomtoepassingen, koelhuizen, lasmachines, maritieme toepassingen, algemene machinebouw, enz.

inwendige hoogte hi: 28 mm
binnenbreedte Bi: 40 - 300 mm
buigradius R: 55 - 250 mm
steek: 46 mm

inwendige hoogte hi: 32 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 63 - 300 mm
steek: 56 mm

inwendige hoogte hi: 42 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 75 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 135 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 108 mm
binnenbreedte Bi: 200 - 600 mm
buigradius R: 200 - 1000 mm
steek: 143 mm

inwendige hoogte hi: 112 mm
binnenbreedte Bi: 87 - 562 mm
buigradius R: 200 - 1000 mm
steek: 143 mm

inwendige hoogte hi: 32 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 63 - 300 mm
steek: 56 mm

inwendige hoogte hi: 42 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 400 mm
buigradius R: 75 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 600 mm
buigradius R: 135 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 108 mm
binnenbreedte Bi: 200 - 600 mm
buigradius R: 200 - 1000 mm
steek: 143 mm

inwendige hoogte hi: 28 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 300 mm
buigradius R: 63 - 250 mm
steek: 46 mm

inwendige hoogte hi: 32 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 300 mm
buigradius R: 125 - 300 mm
steek: 56 mm

inwendige hoogte hi: 42 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 300 mm
buigradius R: 125 - 350 mm
steek: 67 mm

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 75 - 462 mm
buigradius R: 150 - 500 mm
steek: 91 mm

inwendige hoogte hi: 108 mm
binnenbreedte Bi: 200 - 500 mm
buigradius R: 250 - 1000 mm
steek: 143 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur