Voor de blanco feeders - en andere handlingsystemen met lineaire technologie - gebruikt Strothmann energiekettingen uit de igus® E6-serie, die zich hebben bewezen in vele zeer dynamische toepassingen. Bij het selecteren van een leverancier hielden de ontwikkelaars van Strothmann ook rekening met het feit dat de energiekettingen van het MagShuttle systeem bestand moeten zijn tegen hoge belastingen. Aangezien de igus® energiekettingen een gedocumenteerde lange levensduur hebben, zelfs onder hoge dynamische belastingen, zijn ze de juiste keuze voor MagShuttle systemen en andere Strothmann handlingsystemen.
Naast de lange levensduur biedt de E6-serie vele voordelen. Ze hebben een extreem stille, trillingsarme werking en werken goed samen met het trillingsarme aandrijfconcept van de lineaire motor. Het polygooneffect, dat kan optreden wanneer een energietoevoersysteem wordt opgerold, wordt geminimaliseerd. De ultralage geluidsniveaus zijn bevestigd in een recente deskundige beoordeling door TÜV Rheinland. Het grote productassortiment maakt het mogelijk om voor elke toepassing de optimale kettingmaat te kiezen; de ontwerpingenieur heeft ook een groot aantal opties voor het scheiden van het interieur. Hetzelfde geldt voor montagebeugels.