igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
15 mm
Max. kabeldiameter
13 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
20 mm
Krommingsradius [R]
32 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,00 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 60,00
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E3.15.020.032.0EUR 60,00
Serie E3.15, driedelige kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanroomsToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032