HET alternatief voor rupsloze kabels met PTFE: gewikkelde structuur CFCLEAN met e-skin flat
Modulair ►Kabelwissel in een paar minuten ►Kosteffectief ►Duurzaam
e-skin flat kabelgeleidingssystemen in combinatie met chainflex CFCLEAN zijn een verdere ontwikkeling van de conventionele PTFE draadloze kabels voor kabelgeleiding in productieomgevingen van platte beeldschermen (FPD) en halfgeleiders en OLED's en in de medische technologie. De sterke punten van PTFE rupsloze kabels zijn verbeterd en de intrinsieke zwakke punten zijn geëlimineerd. Het nieuwe e-skin flatke kabelgeleidingssysteem is het resultaat van deze verfijning.
Selectiegids voor energievoorziening in cleanrooms
Vind en vraag de ideale cleanroom energievoorziening voor uw behoeften in slechts 30 seconden.
** igus cleanroom laboratorium voor ISO klasse 1 componenten** Sinds 2003 werkt igus samen met het Fraunhofer Instituut voor Productietechniek en Automatisering in Stuttgart aan de ontwikkeling van nieuwe cleanroomproducten. Het laatste resultaat van deze samenwerking is een cleanroom laboratorium in Keulen. De CFCLEAN heeft al meer dan 40 miljoen cycli achter de rug.
4 jaar garantie en UL-gecertificeerd We geven met vertrouwen een garantie van 4 jaar op onze kabels omdat we betrouwbare voorspellingen kunnen doen over hun levensduur dankzij meer dan 30 jaar ervaring in ons testlaboratorium van 3.800 m² en 700 parallelle experimenten. igus is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft laten valideren voor chainflex-kabels.
Meer informatie
Voedingssystemen in de cleanroom
Kabelrupsen in een cleanroomomgeving moeten bijzonder slijtvast zijn omdat er deeltjes in de lucht vrijkomen die de strikte limieten van de normen overschrijden en de cleanroom kunnen verontreinigen.