Serie E2i.26, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden

<p>Energy chain series E2i.26</p>
igus-icon-lupe
E2I.26.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.26.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.26.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain series E2i.26</p>
Serie E2i.26, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden
Serie E2i.26, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden
Serie E2i.26, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
24 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
48 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 40,92
EUR 1,86 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E2I.26.025.048.0EUR 40,92
Serie E2i.26, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u