igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
26 mm
Max. kabeldiameter
24 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
48 mm
Article structure & price calculation
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,86 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 40,92
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E2.26.025.048.0EUR 40,92
Serie E2.26, kabelrups kan worden geopend langs de buitenradius, vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Hangend
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotE2.26.025.048.02548