Duurzame kunststof-energieketting vervangt succesvol slingers in afvalkraan

De energiekettingen worden gebruikt over een traject van 116 meter in de afvalverwerking.

Profiel

  • Wat was er nodig: kunststof-energieketting, geleverd als een volledig voorgemonteerde kant-en-klare ketting® systeem, i.Sense Push/Pull Detection System om storingen te voorkomen
  • Vereisten: In de kranen werden hoge snelheden (2,5 m/s) en snelle versnellingen (0,5 m/s2) bereikt. Daarnaast zorgden een lange verplaatsing van 116 m, een smalle bochtradius en de aanwezigheid van vocht en stof voor een extra belasting van de energievoorziening.
  • Industrie: Kranen
  • Succes voor de klant: Door de installatie van twee kabelrupsen® werden de vereiste kabellengte en kabeldoorsneden aanzienlijk verminderd, wat resulteerde in grote besparingen. Bovendien nam de levensduur toe tot 7,5 jaar voor de kabelrups® en 10 jaar voor de kabel.
kabelrups in afvalverwerking

Probleem

Oplossing

In deze afvalvoorziening rijden de trolleys van twee kranen over een lengte van 116 meter.

De vandaag geïnstalleerde kabelrups® zorgt voor meer veiligheid en lagere kosten. Dit is onder andere bereikt door een push/pull-detectiesysteem voor het meten van spanning en drukkracht (rechterhelft van de afbeelding).

De eerder gebruikte sleepkabels hadden niet alleen langere kabels en grotere diameters nodig, maar waren ook gevoeliger voor de hoge rijsnelheden.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop