CAN bus (Controller Area Network) is een veldbussysteem ontwikkeld door Bosch, dat in 1986 werd gepresenteerd met Intel. Het doel was het reduceren van de kabelbomen in auto's om kosten en gewicht te besparen. Na verloop van tijd werden verschillende CAN protocollen gevestigd, vooral in veiligheidsgerelateerde gebieden. Voor de 1994 automation technology, werd het CANopen protocol geïntroduceerd door Bosch.
Toepassingsgebieden voor CAN buskabels
CAN bus wordt vooral gebruikt in de automatiseringstechnologie. Daarnaast kan men CAN bussystemen ook aantreffen in industriële voertuigen zoals vorkheftrucks en hefplatformen.
CAN buskabels zijn leverbaar voor verschillende toepassingsgebieden. Over het algemeen worden CAN buskabels vaak geïnstalleerd in vaste machines en apparatuur, zodat kabels met een massieve ader of een flexibele ader bestaande uit 7 strengen gekozen kunnen worden.
De speciale machines van Josef Zeyer GmbH wassen, wegen en verpakken groente en sla direct in het veld. Ze worden bestuurd door een bekabelde afstandsbediening op het voertuig door chainflex-kabels van igus. Alle relevante functies voor aandrijving en besturing worden elektronisch geregeld via CAN buskabel.
Kabels voor CAN bustoepassingen van igus Voor toepassingen in de kabelrups, is het nodig om CAN buskabels te gebruiken met fijnere strengen. Daarnaast is een kabelstructuur die is afgestemd op de beweging noodzakelijk zodat een veilige data-overdracht is gegarandeerd in de loop van de jaren. Daarom zijn chainflex-kabels een gevestigde standaard geworden in apparatuur en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en bewerkingsmachines.
Het chainflex kabelproductprogramma van igus biedt en variëteit aan CAN buskabels. Er zijn in totaal 13 verschillende CAN buskabeltypen uit 7 verschillende kabelprogramma's beschikbaar voor verschillende toepassingen. Alle chainflex CAN buskabels zijn ontwikkeld voor continue beweging in de kabelrups. Afhankelijk van uw vereisten, kunt u kiezen tussen verschillende PVC, PUR en TPE buitenmantels. De verschillende buskabelseries bieden verschillende prestatieniveaus, zodat de juiste kabel kan worden gekozen voor elk toepassingsgebied teneinde de maximale levensduur te bereiken. Alle chainflex CAN buskabels hebben één ding gemeen. Voor alle chainflex-kabels gelden dezelfde kwaliteitsstandaarden. Het maakt hier niet uit of het om een voordelige kabel van het CF888 programma gaat of een kabel voor de hoogste vereisten en de kleinste buigradii zoals het geval is met het CFBUS.LB programma. Daarom geeft igus B.V. een werkingsgarantie van 36 maanden op alle chainflex CAN buskabels met een levensduur van maximaal 10 miljoen cycli.
Overdrachtslengten Het onderwerp van de maximale overdrachtslengte van buskabels wordt vaak onderschat. Over het algemeen moet men voorzichtig zijn, omdat de maximale kabellengte sterk kan verschillen, afhankelijk van het type kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabels, die zijn ontworpen voor permanente beweging. Het gevolg is dat de transmissielengte korter is dan bij een kabel voor vaste installatie.
Afhankelijke van het kabelprogramma, zijn de chainflex CAN buskabels mechanisch ontworpen voor rijwegen tot 400 m of meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af met toenemende kabellengten. Voor vaste installaties, kunnen koperkabels tot maximaal 500 m realiseren. De maximale overdrachtsnelheid is dan nog steeds 125 Kbps, terwijl met een kabellengte van 40 meter een dataoverdrachtsnelheid van 1 Mbps nog steeds mogelijk is. Voor uiterst flexibele CAN buskabels voor de kabelrups, leert onze ervaring dat één kabellengte significant korter kan zijn. Afhankelijk van de overdrachtsnelheid, is tot maximaal 50 meter mogelijk voor een bewegende CAN buskabel. Echter, deze lengte kan langer of korter zijn, afhankelijk van de omgevingscondities en toepassingsvereisten.
chainflex CAN buskabels kunnen standaard als meterwaar op een haspel of kabelring worden besteld, vanaf 1 meter, zonder snijkosten of toeslagen voor minimale hoeveelheid. Daarnaast biedt igus deze kabels als geconfectioneerde readycable. Elke chainflex Profinet kabel kan worden besteld in een gewenste lengte van af één stuks of als geconfectioneerde kabel. In de readycable webshop kunt u kiezen tussen verschillende kabels en connectoren. Een filterfunctie helpt bij het selecteren van het juiste type.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h