Roestvaststalen lineaire module SHT drylin®

Robuust, corrosievrij en bestand tegen chemicaliën

Verbeter techniek

  • Individueel configureerbaar
  • Bestand tegen chemicaliën
  • robuust type
  • Met corrosievrije stalen componenten AISI 303, AISI 316 en AISI 316Ti
  • Keuze uit glad lager: iglidur® J = Standaard; iglidur® A180 = FDA-conform; glidur® X = Hoge temperatuur

De installatiegrootte van de SHT-ES roestvaststalen lineaire module

SHT-ES-08

  • Wagen lengtes: 65mm
  • Maximale slaglengte: 300mm
  • als diameter: 8mm

SHT-ES-12

  • Wagen lengtes: 85mm
  • Maximale slaglengte: 750mm
  • als diameter: 12mm

SHT-ES-20

  • Wagen lengtes: 130mm
  • Maximale slaglengte: 1.000mm
  • als diameter: 20mm

SHT-ES-30

  • Wagen lengtes: 180mm
  • Maximale slaglengte: 1500mm
  • als diameter: 30mm

Technische opties voor de SHT serie

Type schroefdraadspindel

drylin® draadspindelmateriaal en draadspindelontwerp

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus®

Stappenmotor voor igus® lineaire modules

lager materialen

igus® glijlagervoeringen

Meer roestvaststalen lineaire assen

Roestvaststalen SHT lineaire as met draadspindel-aandrijving

SHT - Hygiënisch type

  • FDA-conform
  • Voor afspoelen
  • Brede ruimte
Lineaire as van roestvaststaal met draadspindel-aandrijving

SLW-ES - corrosievrije roestvaststalen uitvoering

  • Selecteerbaar glad lager materiaal
  • FDA-conform met iglidur® A180 gewoon lager
  • Hoge temperatuur iglidur® X lager, werkt tot +250°C
Draadspindelassen met motor

ZLW roestvaststalen lineaire as

  • Vlakke systeemhoogte van 40mm
  • slaglengte tot 2000mm
  • corrosievrij door 304 SS en 316 roestvaststaal

Niet alle roestvaste staalsoorten zijn hetzelfde

Het principe: "glijden in plaats van rollen"

Glijlagermaterialen voor roestvaststalen lineaire assen van igus

Voorbeelden van klanttoepassingen

Snelle en betrouwbare test & meting

Installatie voor de visuele inspectie van componenten

Elektrische aandrijftechniek in een geautomatiseerd positioneersysteem

Aandrijftechniek in een order-picking unit

Meer toepassingsvoorbeelden

AWB

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop