Verander van taal :
Automatisering is essentieel voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen en uiteindelijk voor het vergroten van het concurrentievermogen. Er zijn veel automatiseringsoplossingen voor spuitgietprocessen. Met de IAP1 sprue picker bieden we een kosteneffectieve instap in de wereld van procesautomatisering. De picker grijpt zijdelings in de stripper- en uitwerpmatrijzen van spuitgietmachines. Later scheiden en andere handmatige handelingen worden volledig overbodig, waardoor de productie economischer wordt. De picker is bijzonder geschikt voor het automatiseren en retrofitten van kleine spuitgietmachines en maakt het mogelijk om sprues te verwijderen en te scheiden in de kleinste ruimtes.
We gebruiken onze compacte sprue picker ook zelf in onze eigen productie - en al in meer dan 330 machines. Hiermee kunnen we sprue en componenten automatisch scheiden in slechts 1,25 seconden.
< 2.000 euro instapprijs
100% smeringsvrije werking
24/7: Ontworpen voor continu gebruik
De sprue picker heeft een modulair ontwerp. Voor de bewegende onderdelen worden onze hoogwaardige polymeren gebruikt. Natuurlijk smeermiddelvrij en onderhoudsvrij.
Kom meer te weten over wat de sprue picker kan doen in onze 2-delige blogreeks. Hier gaan we dieper in op technische details.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur