Componenten die zijn gemaakt met het multi-materiaal printproces maken voorspelbaar onderhoud mogelijk voor snel vervaardigde speciale onderdelen, zodat machinestilstand en onderhoudswerk duurzaam kunnen worden verminderd. Door de sensorlaag geven de intelligente 3D isense-componenten een waarschuwing voordat de slijtagegrens wordt bereikt of bij overbelasting.
iglidur® isense glijlagers geven hun slijtagestatus tijdig aan. Als een lager moet worden gewijzigd, wordt het systeem hiervan op de hoogte gebracht.
Met de kleine i.Cee:box kunt u ontsnappen aan de schakelkast van de machine, hetgeen dataoverdracht naar de sensor op het igus-product mogelijk maakt via LoRa-radiozendstandaard. De behuizing van de box voldoet aan IP68 en beschermt zo het interieur tegen weer en wind. Met de i.Cee.box kunnen gebruikers verschillende activa aansluiten, alle onbewerkte sensorgegevens opslaan en selectief individuele gegevens verwijderen. Downloaden is mogelijk via USB of op verzoek continu exporteren via een IoT-verbinding.
Batterijen vervangen is niet langer nodig. De slijtageconditie van de glijdende feeder wordt via LoRa-radiotransmissiestandaard naar de i.Cee:box of i.Cee:plus gecommuniceerd.
Energie wordt geleverd door het zonnepaneel. Gegradueerde procentuele levensduurinformatie wordt geïmplementeerd over vier sensorlagen.