Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

QuickRobot - complete apparatuur hulpmiddel voor robot accessoires

Kies jouw robottype en dan drie mogelijk complete apparatuuropties op de robotas. Alle individuele onderdelen zijn gegroepeerd onder één algemeen onderdeelnummer voor elke robotas.

Let bij het selecteren van de triflex® R series, de verschillende designs:
Overzicht triflex® R  
Triflex® R - TRC

3D kabelrups, TRC gesloten design

Overzicht triflex® R  
triflex® R - TRE

3D kabelrups, "easy" TRE design voor het snel vullen met kabels.

Overzicht triflex® R  
triflex® R - TRL

3D kabelrups, TRL het lichte alternatief met "easy" design

Robotapparatuur-configurator


U kunt onze kabelrups-robot-apparatuurconfigurator gebruiken voor het configureren van de juiste igus® robot dresspacks in slechts enkele stappen. Indien nodig kunt u de Help-knoppen van de velden gebruiken voor meer informatie over de afzonderlijke componenten. Tot slot kunt u uw complete configuratie direct in het winkelwagentje plaatsen, een order bij ons plaatsen of één van de extra functies gebruiken (bijv. het downloaden van CAD en PDF).


Ga naar de configurator

igus® robotapparatuur-configurator  
Wij bieden u graag "Stäubli", "Yaskawa Motoman", "Universal Robots" en "Kawasaki" oplossingen op aanvraag.

De eenvoudige manier om interen scheidingswanden voor triflex® R kabelrupsen te configureren

Gemakkelijk en snel inwendige verdelingen maken voor triflex® R TRC, TRE, en TRL. Nadat de kabels zijn geselecteerd, kunnen ze middels het drag en drop principe naar de dwarsdoorsnede van de kabelrups worden gesleept. De inwendige verdeling-configurator maakt een onderdelenlijst voor de kabelrups en de kabels die zijn inbegrepen in de configuratie. De configuraties kunnen worden opgeslagen en opnieuw geladen. De gehele configuratie kan worden overgedragen naar het winkelwagentje met een simpele muisklik.
Snelle en gemakkelijke inwendige verdeling-configurator

Houdt rekening met de maximale vulregels voor kabels en slangen

Aanmaken van onderdelenlijsten

Gemakkelijk aanvragen en bestellen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h