Verander van taal :

Geschikt voor robotassen 1 tot 6
Hier bieden wij u het complete aankleedpakket voor uw lasrobot.
De kabel en slang zijn al door de afdeling readychain® gegaan en hebben een uitsteeksel van 1 meter aan elk uiteinde van de kabelrups®.
De kabelrups® is de TRC.85 voor as 3-6 en de TRLF.85 voor as 1-3.
De TRC is volledig omsloten en beschermt de kabel en slang zeer goed tegen vonken en lasparels.
De TRCF is net zo robuust als de TRC kabelrups® en kan zelfs worden geopend met het snapslotmechanisme.

(1 m projectie/zijde + 1 m kabelrups®)

(1 m uitsteeksel/zijde + 1 m kabelrups®)
onderdeelnummer. RRC.S.002
aankleedpakket as 3-6

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur