TRX zorgt voor een revolutie in 3D-beweging

Telescopische triflex® TRX - ruimtebesparende installatie met een inschuiflengte tot 36%

TRXC als ontwerpstudie voor HMI 2026

TRXC als volledig gesloten versie

TRXE 1140x700

TRXE als eenvoudige of open versie

Telescopisch en roterend gecombineerd in één kabelrups

  • De TRX vult de functionaliteit van de triflex R serie aan en maakt ze nu ook telescopisch
  • Dankzij hun gepatenteerde ontwerp kunnen de rupsschakels van de TRX een lengtecompensatie tot 36% met elkaar maken zonder de verbinding of de torsieweerstand te verliezen.
  • Het elastiek in de TRX trekt de schakels terug naar hun beginpunt en de terugtrekkracht kan worden aangepast via het elastiek.
  • Gewichtsbesparing tot 83% in vergelijking met een oplossing met een retractiesysteem (RSP)
  • De TRX ontwerpstudie is momenteel 100% compatibel met de TRE.60.087.0.B, andere kabelrupsmaten zullen volgen.

Functioneel voorbeeld van de TRX kabelrups

TRX sample

Ervaar de TRX vanuit volledig nieuwe hoeken

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Kabelgeleiding in de TRX

Transparante TRX met kabels

Matthias Meyer legt de TRX uit op de igus-beursstand

  • 3D-beweging zoals bij alle triflex R-kabelrupsen
  • Torsieweerstand zoals bij alle triflex R-kabelrupsen
  • Kan worden verlengd en verkort zoals alle triflex R kabelrupsen
  • Compatibel met TRE en TRC in de dezelfde maat
  • De sleutel is dat de TRX ook kan telescoperen

Het bewijs

triflex R TRX in het testlaboratorium

Geschikte producten voor de TRX

Verdere producten en opties voor de TRX

chainflex® robotkabels

chainflex torsiebestendige robotkabels

readychain® aansluitklare robotkabels

TRX als readychain

readycable® robotkabels

readycable robotkabels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop