Verander van taal :
Robuust en stil bij hoge snelheden
Hoge cyclussnelheden met hoge snelheden en versnellingen, grote krachten, een olieachtige omgeving: componenten in de persinstallatie krijgen heel wat te verduren. Tegelijkertijd worden er hoge eisen aan gesteld, want het persproces mag niet alleen niet stilstaan, maar moet ook soepel en zo snel en efficiënt mogelijk verlopen. Componenten van igus zijn precies voor dit doel ontworpen, omdat ze in deze veeleisende beweging op hun best presteren.
Naast de aandrijving en de rolketting is het glijprofiel een onmisbaar element van de kettingtransporteur. Het glijprofiel draagt de aangebrachte lasten en maakt een continue aandrijving mogelijk dankzij de lage wrijvingscoëfficiënt.
Onze glijstangen van iglidur-staaf zijn ontworpen voor de hoge belastingen die worden opgelegd door autocarrosserieën. En natuurlijk profiteert u ook hier van onze typische voordelen: al onze producten zijn onderhoudsvrij en hebben een lage wrijvingscoëfficiënt.


Onze service begint al voor de installatie:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur