Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® L250
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,50
Kleur
beige
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,7
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
3,9
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,08-0,19
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,4
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.950
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
67
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
47
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
45
Shore D hardheid
68
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+90
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+180
Bovenste kortstondige omgevingstemperatuur1)
°C
+200
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® L250 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® L250 is een glijlagermateriaal voor hoge snelheden, snelle glijbewegingen en een lage wrijvingscoëfficiënt. Het materiaal iglidur® L250 kan deze voordelen vooral bij lage belastingen benutten. Toepassingen waarbij deze voordelen een rol spelen zijn ventilatoren, kleine motoren, hogesnelheidssensoren en magneettechnologie.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
wrijving en slijtage
In de beste combinatie (met 304 SS assen) wordt een lage belastingswrijvingscoëfficiënt van 0,14 bereikt. Zelfs bij 10 MPa werden wrijvingscoëfficiënten onder 0,1 gemeten (diagrammen 04 en 05).

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Zoals te zien is in diagram 06, wordt een groot aantal assen aanbevolen voor lage belasting en lage rotatie.
De goede wrijvingscoëfficiënten blijven ook behouden over een breed bereik van aanbevolen asruwheden. Voor belastingen groter dan 1 MPa moet speciale aandacht worden besteed aan het gebruikte asmateriaal.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur