Verander van taal :

Onze nieuwe DS32x5 wordt vooral gebruikt in onze nieuwe lineaire as type SLR. De DS6.35x25.4 breidt het assortiment hoge spiraalbouten met linkse schroefdraad uit.
Alle dryspin® draadspindels kunnen ook op maat gemaakt worden. Configureer ze online of stuur ons uw tekening. Wij zullen u op korte termijn een offerte doen toekomen.
| Artikelnr. | Schroefdraad | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L max. | Gewicht [kg] | Aantal tanden | Spoedhoek [°] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 | 
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 | 

Met behulp van het gratis draadstaal
Het is belangrijk om een echt sample in je handen te houden om een uitgebreide indruk te krijgen. Wij sturen u graag een sample van onze dryspin® loodschroeven toe.
Op het sample hebben we alle specificaties en voordelen van de dryspin® loodschroeftechnologie voor u samengevat. Overtuig uzelf en als u vragen heeft, helpen onze experts u graag verder.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur