Uitbreiding van het programma halfafgewerkte draadmoeren

Nieuwe dryspin® Afmetingen DS32X5-RH en DS6,35X25,4-LH

Nieuwe draadmaten
  • Soepelere loop door nauwere fabricagetoleranties en standaard afgeronde tandgeometrie
  • Tot 50,9% goedkoper in vergelijking met metalen schroefdraadmoeren
  • Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmeting 10X3) Bekijk hier het testrapport
  • Geen vet of olie in de schroefaandrijving en langdurig gebruik dankzij gepatenteerde asymmetrie
  • Levensduur van de loodschroeven kan online berekend worden

Met hoog rendement zelfsmerend: productreeks [mm]

Type Artikelnr. Schroefdraadd1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Cilindrische spindelmoeren DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Cilindrische spindelmoeren DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Flens spindelmoerDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Flens spindelmoerDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Flens spindelmoer afgevlakt DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

De nieuwe afmetingen van de dryspin® draadspindels in één oogopslag

Verdere belangrijke informatie:

Afmetingen

De afmetingen van de dryspin schroefaandrijvingen

  • Diameters van 4 tot 50 mm en spoed van 0,5 tot 100 mm
  • Meer dan 5.000 varianten in het standaardprogramma
  • Een grote verscheidenheid aan materialen en types
  • Onze experts helpen u graag bij de keuze
Geschikte draadspindels

Ben je op zoek naar de juiste loodschroeven?

  • 100% corrosiebestendig
  • Stil dankzij de schroefdraadgeometrie
  • Tot 30% langere levensduur
16x5

Het alternatief voor conventionele trapeziumvormige loodschroeven

  • Stil en trillingsvrij dankzij afgeronde vertanding
  • Langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Hogere efficiëntie dankzij geoptimaliseerde flankhoeken
  • 100% corrosievrij, zelfklemmend en vele andere voordelen

Probeer de dryspin technologie zelf

dryspin technologie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop