Verander van taal :

De nieuwe dryspin® hoofdschroefmoer uit stafmateriaal in cilindrische, flens- of vlakke spanneruitvoering biedt de volgende voordelen:
| Type | Artikelnummer: | Schroefdraad | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrische spuitgietmoer met schroefdraad | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Spuitgietmoer met schroefdraad en flens | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | 3,2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |
Het is belangrijk om een echt sample in je handen te houden om een uitgebreide indruk te krijgen. Wij sturen u graag een sample van onze dryspin® loodschroeven toe.
Op het sample hebben we alle specificaties en voordelen van de dryspin® loodschroeftechnologie voor u samengevat. Overtuig uzelf en als u vragen heeft, helpen onze experts u graag verder.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur