Uitbreiding van het assortiment spuitgietmoeren met schroefdraad

Nieuwe droogspin® Afmeting DS6.35X25.4-LH

Nieuwe draadmaten
  • Soepelere loop door nauwere fabricagetoleranties en standaard afgeronde tandgeometrie
  • Tot 50,9% goedkoper in vergelijking met metalen schroefdraadmoeren
  • Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmeting 10X3) Bekijk hier het testrapport
  • Geen vet of olie in de schroefaandrijving en langdurig gebruik dankzij gepatenteerde asymmetrie
  • Levensduur van de loodschroeven kan online berekend worden

productreeks [mm]: Langere levensduur door asymmetrie

TypeArtikelnummer:Schroefdraadd1d2d5b1b2ABC
Cilindrische spuitgietmoer met schroefdraadDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Spuitgietmoer met schroefdraad en flensDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

De nieuwe afmetingen van de dryspin® high helix loodschroef in één oogopslag

Verdere belangrijke informatie:

De afmetingen van de dryspin schroefaandrijvingen

  • Diameters van 4 tot 50 mm en spoed van 0,5 tot 100 mm
  • Meer dan 5.000 varianten in het standaardprogramma
  • Een grote verscheidenheid aan materialen en types
  • Onze experts helpen u graag bij de keuze
Afmetingen

Ben je op zoek naar de juiste loodschroeven?

  • 100% corrosiebestendig
  • Stil dankzij schroefdraadgeometrie
  • Tot 30% langere levensduur
  • En vele andere voordelen
Geschikte draadspindels

Het alternatief voor conventionele trapeziumvormige loodschroeven

  • Geluidloos en trillingsvrij dankzij afgeronde tanden
  • Langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Hogere efficiëntie dankzij geoptimaliseerde flankhoeken
  • 100% corrosievrij, zelfklemmend en vele andere voordelen
16x5

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop