Producten voor medisch meubilair

Modulaire draagarmen en een kar voor medische apparatuur bij het ziekenhuisbed.

Onze toppers voor medisch meubilair en apparatuur voor behandelkamers

Ziekenhuisbedwielen en igubal sferische lagers voor medisch meubilair.

Kostenbesparingen tot 40%

  • Tot 40% rendabeler en 80 % lichter dan metalen versies
  • Compensatie van uitlijnfouten en randbelastingen
iglidur Q2LW lager voor medische meubels en OK-monitoren.

Rendabel tot 80MPa

  • Hoge belastbaarheid en goede slijtvastheid ondanks zware belastingen
  • Rendabel en duurzaam dankzij het gebruik van reeds verwerkte materialen
Medische kruk met iglidur JPF glijlager voor hygiënische toepassingen.

PTFE-vrij en PFAS-getest

  • PTFE-vrije en PFAS-geteste versie van het beproefde wrijvingsarme materiaal met dezelfde of betere tribologische specificaties - nu zonder schadelijke stoffen
  • Zeer geringe neiging tot stick-slip
Zwenkarmen en PRT-draaikranslagers voor medische meubels.

Stille rotatie zonder smering

  • Stille en schone loop dankzij kunststof schuifelementen in plaats van metalen kogels
  • Kan op maat worden gemaakt
  • Voor kleine inbouwruimtes: PRT-04 Micro met 60 mm diameter
E2.1-kabelrups op een patiëntentafel voor medische toepassingen.

Kleinste buigradius vanaf 28 mm

  • Kabelvriendelijk dankzij gladde binnencontouren
  • Gemakkelijk te openen in slechts 2 seconden
  • 10% sterker en 30% goedkoper dan de vorige E2/000 serie
Medische lamp met CFLG.LB-lichtgeleiderkabel.

Veilige gegevensoverdracht tot 5xd

  • Hoogwaardig materiaal voor de zwaarste eisen bij 5-7,5xd
  • Hoogste EMC-veiligheid met hoge
  • transmissiekwaliteiten op het gebied van glastechnologie
  • Beschikbaar in de gewenste lengte: tot op de centimeter nauwkeurig

Succesvolle toepassingen in medisch meubilair

Operatielamp met meerdere ledmodules en een gewrichtsarm.

Chirurgisch licht dat eenvoudig kan worden aangepast

Scherm op verstelbare houder met igus-glijlager voor tv-positionering.

Onderhoudsvrije monitor zwenkarmen

Medische apparaten en robottoepassingen in een collage.

Andere succesverhalen

Meer informatie

Tandheelkundige apparatuur met behandelunit, röntgenapparaat en freesmachine voor de medische sector.

Onderdelen voor tandheelkundige apparatuur

Cleanroomproducten met onderdelen, kabels en een installatie in een cleanroomomgeving.

Cleanroom producten

iglidur-glijlagers in een oneindige lus opgesteld.

Speciale onderdelen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop