Verander van taal :
De GS-serie bewerkingscentra van Alzmetall wordt gekenmerkt door hoge dynamiek en precisie. Ze worden vooral gebruikt voor veeleisende bewerkingstaken in de serieproductie, gereedschaps-, matrijzen- en prototypebouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. Alzmetall heeft een economische en technisch overtuigende oplossing gevonden voor de energievoorziening van de spindel. Het bedrijf koopt een geconfectioneerd, aansluitklaar kabelrups-systeem van igus.
Ook ideaal voor onderhoud en montage achteraf
Voor de kabelrups-configuratie werden twee versies gespecificeerd: een voor de standaardversies van de GS 650, een tweede met extra koelslangen voor de krachtigere spindel met 30.000 tpm. igus levert deze versies, die in Keulen zijn gemonteerd, "net op tijd" aan Altenmarkt. Natuurlijk kunnen er nog meer kabels in de kabelrups worden geïntegreerd als dat nodig is. Dit kan zelfs achteraf worden gedaan. Een argument dat ook de ontwerpers van Alzmetall heeft overtuigd, is de eenvoudige montage achteraf van de kabelrups als er bijvoorbeeld extra assen of een minimale smering nodig is. In dit geval klikt u gewoon de afzonderlijke rupsschakels open en steekt u de kabel in het daarvoor bestemde kanaal.
De readychain-kabelrupsen in de productiehallen van Alzmetall zijn moeilijk te missen. De volledig gemonteerde kabelrups en stroompakketten, inclusief verdeelkast, nemen nauwelijks meer opslagruimte in dan een europallet. Om andere igus producten te vinden die door Alzmetall worden gebruikt, moet je heel goed kijken naar de montage in Altenmarkt - en je zult ze vinden: iglidur glijlagers van hoogwaardige polymeren met "geïntegreerde" smering worden gebruikt in de houders van de gereedschapsmagazijnen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur