Verbeter technologie en verlaag de kosten met 25% en meer.

Talloze ontwerpopties op basis van de constructieset voor drylin® W-lineaire geleiders

Glijdt in plaats van te rollen! Smeringsvrij dankzij dry-tech®-polymeren

igus®-lineaire geleiders zijn gemaakt van onderhoudsvrije, d.w.z. zelfsmerende zeer sterke plastics. Het smeermiddel is geïntegreerd in het lagermateriaal, waardoor het lagermateriaal geschikt is voor drooglopende omstandigheden, d.w.z. dat ze onderhoudsvrij zijn gedurende hun hele levensduur. Door smeermiddelen te elimineren, zijn igus®-lineaire systemen
Modulaire systemen

Gebruik de technische productvoordelen van onze onderhoudsvrije drylin® W-lineaire constructieset:

1.1. Bestand tegen vuil, stof, vochtabsorptie

Deeltjes worden door de beweging van het contactoppervlak afgestoten.

Details van werkingsprincipe

Bestand tegen vuil, stof, vochtabsorptie

Drooglopend, zonder smering

drylin®-lineaire lagersystemen zijn ontworpen voor droog gebruik. Alle toepassingen zijn daarom beschermd tegen vervuiling door vet of olie. Zelfs toepassing onder zwaar vuil en zand is mogelijk.

igus® getest

Ongevoelig voor vuil

Vuildeeltjes worden door de beweging van het contactoppervlak afgestoten. De voorzijde van de glijders werkt hier als een afstrijker. Het contactoppervlak blijft schoon.

Toepassingsvoorbeeld

Betonsnijmachine

Vroeger zorgde vuil in de bussen regelmatig voor blokkades of zelfs voor breken van de as. Dankzij drylin® werkt de machine nu volledig zonder defecten.

1.2. Weinig geluid

Details van werkingsprincipe

Stil en soepel

Stil

Het werkgeluid wordt bovendien sterk verminderd om dat het werkingsprincipe is veranderd van rollen in glijden. Er is geen mechanisch rollen van harde glijpartners en geen ketsende kogels die lawaai veroorzaken.

igus® getest

Weinig geluid

De glijbeweging is zeer stil en slechts een licht wrijvingsgeluid is hoorbaar.

Toepassingsvoorbeeld

Liftinstallatie

Ondanks zijn relatief hoge loopsnelheid werkt de lift zeer stil. Zijn soepele en stille loop dankt hij aan het gebruik van drylin®.

1.3. Schoon en hygiënisch

Details van werkingsprincipe

Stil en soepel

Schoon en hygiënisch

De droogloopeigenschappen van iglidur®-glijlagers zijn niet alleen van voordeel in vuile omgevingen. De afwezigheid van smering is ook een belangrijk criterium in toepassingen met verhoogde eisen aan hygiëne en reinheid.

getest

geschikt voor schone ruimten

De geteste drylin®-geleiders laten een bijzondere geschiktheid zien voor schone ruimten. De volgende drylin®-geleiders van igus® zijn getest: N40, W10, T25 en T30.

Toepassingsvoorbeeld

Toevoersysteem voor blistermachine

Specifieke voordelen van het drylin® W-lineaire geleidesysteem zijn de lage installatiehoogte, de afwezigheid van smeermiddelen en de certificering voor schoneruimtetoepassingen door het Fraunhofer-instituut.

1.4. Corrosiebestendigheid

Details van werkingsprincipe

Corrosiegedrag

Bestand tegen corrosie en media

Alle plastic iglidur®-glijlagers zijn van nature corrosievrij. Het zijn ook materialen voor speciale doeleinden, die gebruikt kunnen worden in basische en zure oplossingen, schoonmaakmiddelen enz. Dankzij hun mediabestendigheid kunnen ze in de meest ongunstige omstandigheden worden gebruikt. - Het productaanbod beslaat ook materialen voor speciale omstandigheden voor permanent gebruik in ondergedompelde omstandigheden.

igus® getest

Bestand tegen corrosie en media

Corrosievrije eenheid

De weerstand van lineaire lagersystemen is evenzeer afhankelijk van de contrapartner. De igus®-constructieset kan compleet worden geleverd als corrosievrije eenheid van roestvrij staal.

Toepassingsvoorbeeld

Leersplijtmachine

Bij de ontwikkeling van de machine besloot het verantwoordelijke ingenieursbureau Dr. Dorstewitz tot uitgebreid gebruik van polymeren glijlagers, die betrouwbaar opereren onder deze ruwe omgevingsomstandigheden. In totaal zijn 239 igus®-glijlagers geïnstalleerd in de nieuwe machine.

2. glijlagermaterialen

Materialen voor elk asmateriaal, superieure specifieke slijtage

Details van werkingsprincipe

Lage slijtage: lineaire lagergeleiders van zeer sterke polymeren

Zeer sterke polymeren

Afhankelijk van de toepassing kunnen lineaire geleiders worden aangepast ten aanzien van het glijlagermateriaal. iglidur® A180 is bijvoorbeeld ontwikkeld voor toepassingen die een FDA-compatibele oplossing vereisen.

igus® getest

Lage slijtage

igus® biedt verschillende materialen voor glijelementen en contrapartners voor lineaire systemen. Uitgebreide laboratoriumtests en jaren praktijkervaring hebben uitgewezen dat iglidur® J, J 200 en X de ideale materialen zijn voor de meeste lineaire toepassingen dankzij hun gunstige slijtage- en wrijvingseigenschappen.

Toepassingsvoorbeeld

Vulschoenmechanisme in een pers

Door over te schakelen op drylin® R-lineaire glijlagers kon de onderhoudstermijn van deze pers worden verlengd tot 2 jaar, ondanks hoge belasting door poederdeeltjes en schurende middelen. De vorige kogelrondloopoplossing maakte elke 2 tot 3 maanden vervanging noodzakelijk van de lagers en assen vanwege slijtage.

3. Het ideale behuizingsmateriaal selecteren

Verschillende materialen voor lagerbehuizingen beschikbaar

Spuitgegoten zink: kostenbesparende standaardlager

Aluminium: laag componentgewicht

Roestvrij staal: corrosiebestendig en ook voor hoge temperaturen

Draai-pasmechanisme: Handmatig aanpasbare speling door 'draai-pasmechanisme' met inbussleutel


4. Het selecteren van de ideale wagenlengte

Geleidewagens zijn op voorraad leverbaar in verschillende standaardlengten, zoals 100 mm, 150 mm en 200 mm.

5. Verschillende rails beschikbaar, verschillende diameters en versies

Details van werkingsprincipe

Verschillende rails beschikbaar

Verschillende rails beschikbaar

Wij snijden de geleiderails op uw gewenste lengte. Er is geen minimumlengte en geen maximale slaglengte.

igus® getest

Maximale slaglengten

Geleiderails kunnen in serie worden geschakeld, omdat het glijelement gemakkelijk over de railverbindingen kan lopen. Dit maakt slaglengten van meer dan 20 meter mogelijk. Montage wordt vereenvoudigd door de duidelijke markering die af fabriek is aangebracht.

Toepassingsvoorbeeld

Glassnijmachine

Vanwege het prijsvoordeel in combinatie met de weerstand tegen vuil en stof heeft de klant gekozen voor drylin® W.

6. Grote constructieset met geleiderails

Rechthoekig, rond, als enkele of als dubbele rail, ø 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, ook met handmatig aanpasbare speling.

Enkele rail

Afmetingen installatie (vierkant): 6 - 20 mm
Afmetingen installatie (rond): 10 - 25 mm

Dubbele rail

Afmetingen installatie (vierkant): 6 - 20 mm
Afmetingen installatie (rond): 10 - 25 mm

Rail breedtes

Breedtes : 30 - 120 mm

7. Zeer flexibel: u bepaalt lengte en breedte

Variabele breedte, lengte, installatietype. Als vast en als vlottend lagersysteem

Details van werkingsprincipe

Zeer flexibel: u bepaalt lengte en breedte

Zeer flexibele installatie

drylin® W-lineaire geleiders ondersteunen zeer flexibel gebruik. Uitlijnings- en parallelfouten kunnen worden gecompenseerd door vlottende lagers te gebruiken.

igus® getest

Vlottende lager voor geleidesysteem

Er is een geschikte vaste/vlottende lageroplossing voor elke installatielocatie, of die nu horizontaal, verticaal of lateraal is. Deze installatiemethode voorkomt zwaar lopen en/of vastlopen van de geleider bij afwijkingen van de parallelliteit tussen de geleiders.

Toepassingsvoorbeeld

Fitnessapparatuur

Fit-Equip zocht naar kosteneffectieve oplossingen om de eerder gebruikte geleidesystemen te vervangen. Naast een aantrekkelijk ontwerp zou de lineaire geleider bovendien stil en absoluut smeringsvrij moeten zijn. Geleidesystemen uit het modulaire drylin® W-systeem werden gekozen.

8. Oppervlaktecontact

Geen puntbelastingen, zoals bij kogelrondlooplagersystemen.

De toepassing van niet-geharde assen is mogelijk.

Zelfs niet-metalen contrapartners zijn bruikbaar

Invreten is volkomen uitgesloten.

Details van werkingsprincipe

Oppervlaktecontact

Oppervlaktecontact

Door het gebruik van deklagen van zeer sterk plastic kan de glijlager over het hele oppervlak contact maken met de as. Zo komt een veel groter contactoppervlak beschikbaar met veel lagere oppervlakte druk als resultaat.

igus® getest

Optimale belastingsverdeling dankzij groter contactoppervlak

Optimale belastingsverdeling

Vanwege het grote contactoppervlak in vergelijking met de puntbelasting bij een kogelrondloopgeleider, kan zachter en ook goedkoper asmateriaal (b. v. VA) worden gebruikt, naast geharde assen.

Toepassingsvoorbeeld

Persen

De duurzaamheid van de stalen assen in deze persen en scheiders is zeker verviervoudigd. Dit laat niet alleen de technische voordelen van smeringsvrije lineaire geleiders zien, maar ook dat investeren in deze apparatuur een goede financiële beslissing is.

9. Hardgeanodiseerde aluminiumrail

Details van werkingsprincipe

Lage slijtage: lineaire lagergeleiders van zeer sterke polymeren

Lage slijtage

igus®-glijlagermaterialen zijn aangepast aan hun contrapartner ten aanzien van wrijvings- en slijtagekarakteristieken. U krijgt de langste levensduur in combinatie met geanodiseerd aluminium. Het functioneren en de levensduur van uw toepassing kan online worden berekend via gratis toegankelijke levensduurberekening.

igus® getest

Berekenbaar

In een poging om ons productaanbod voortdurend te verbeteren, herzien we allerlei asmaterialen en testen we deze uitgebreid met allerlei lageroplossingen in ons igus® dry-tech®-laboratorium.

Toepassingsvoorbeeld

Vulschoenmechanisme in een pers

Door over te schakelen op drylin® R-lineaire glijlagers kon de onderhoudstermijn van deze pers worden verlengd tot 2 jaar, ondanks hoge belasting door poederdeeltjes en schurende middelen. De vorige kogelrondloopoplossing maakte elke 2 tot 3 maanden vervanging noodzakelijk van de lagers en assen vanwege slijtage.

10. talloze accessoires

Details van werkingsprincipe

talloze accessoires

talloze accessoires

Naast de klassieke geleider, bestaande uit een geleiderail en geleidewagen, kan het lineaire systeem ook worden aangepast aan uw behoeften.

igus® getest

Talloze varianten

drylin® W is beschikbaar als meetsysteemeenheid, met handklem, spelingaanpassing, in roestvrij staal, als monoslede en met hybride lagers.

Toepassingsvoorbeeld

Cameraglijder

Individueel aanpasbare lagers, handklemmen, hybride wagens 'rollen in plaats van glijden' en meer zorgen voor schokvrij, smeringsvrij glijden in camerasystemen.

11. drylin® aandrijftechniek

Details van werkingsprincipe

Rollen en glijden

Aandrijftechniek

Op basis van onze drylin® W-constructieset kunnen we ook aandrijfeenheden leveren op basis van een leispil of klokriem. De systemen kunnen worden aangepast aan uw behoeften.

igus® getest

Productzoeker

Geef gewoon bruikbare toepassingsgegevens in en vergelijk geschikte lineaire spindeltafels online en stel ze zelf samen.

Toepassingsvoorbeeld

Positioneren van freeskoppen

Het positioneren van freeskoppen gebeurt met een drylin® SHT-lineaire glijtafel in deze fabriek die aluminium raamkozijnen maakt. Omdat er in geen enkele lagerstand smeermiddelen worden gebruikt, blijven aluminium stof en spanen niet plakken.

12. drylin® E

Details van werkingsprincipe

Rollen en glijden

Aandrijftechniek

De 'E' staat voor 'Elektrisch' en maakt het igus®-productaanbod compleet met hybride stapmotoren, gelijkstroommotoren, nabijheidsschakelaars en de bewezen chainflex®-motorkabels.

igus® getest

Productzoeker

Voer de beschikbare toepassingsgegevens in en vergelijk, ontwerp en configureer geschikte lineaire eenheden incl. motor online.

Toepassingsvoorbeeld

Monsternemer/pipetteerder

Ruimtebesparende telescoopinstelling dankzij compacte en smeringsvrije drylin® ZLW-klokriemas.

Meer informatie:


Bestel monsters



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.