triflex® RSE - lineair terugtreksysteem

Geschikt voor de kettingvarianten: TRC, TRE, TRCF

TRE.60-100

Lineaire beweging zonder afbuiging of lussen op de robot.

  • Beschikbaar voor triflex® maten van 40-100 (TR.RSE.40 tot TR.RSE.100)
  • Kortere kabellengtes, omdat er geen doorbuiging is
  • ruimtebesparend ontwerp
  • Minder doorbuigingspunten, hogere procesbetrouwbaarheid, ook voor LLK en toevoerslangen

Het RSE-retractiesysteem bestaat uit de volgende componenten:

  1. drylin® lineaire geleiding met slede
  2. Elastische riem of trekveer voor terugtrekken
  3. Montageplaten voor variabele aansluiting op verschillende robottypes
  4. verbindingselement zonder trekontlasting van de overeenkomstige kabelrups® grootte
  5. glijdende doorvoer van de overeenkomstige grootte kabelrups®

RSE met nummering

kabelrups® varianten geschikt voor de lineaire RSE

TRC TRCF 1140x700

Gesloten varianten TRC of TRCF

AFRE 1140 x 700

Open variant TRE

Berekening van de totale ketenlengte voor RSE

RSE lineair met getallen
Grootte-index van de triflex® R-ketenStraal in millimeterAfmeting 2 in millimeter
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (met radius 240mm)240750
100145750
125182750

Maak je toepassing compleet met de juiste accessoires

Beschermer met clip-on mechanisme

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop