Verander van taal :
De SLIDE van InGymNeering GmbH is de kleine en slimme katrol die perfect is voor kracht- en coördinatietraining in personal training, fysiotherapie en thuis. Het product bestaat uit de drylin® W profielgeleider en het drylin® W behuizingslager WJ200UM-01, dat zorgt voor een eenvoudige en soepele hoogteverstelling tijdens de training. De SLIDE maakt indruk met zijn compacte afmetingen en ruimtebesparende, elegante ontwerp. Hij is verkrijgbaar in ronde en vierkante railvormen en in twee maten, 30 en 40 mm breed, en in lengtes van één tot twee meter. Kleurwensen zijn ook een optie, zodat de rail in bepaalde kleuren kan worden geanodiseerd en de glijbaan kan worden gepoedercoat.
De kleine, slimme katrol die perfect is voor het trainen met weerstandsbanden. De SLIDE is een flexibel anker dat geschikt is voor alle weerstandsbanden tot een gewicht van 80 kg. Het is een ingenieuze aanvulling op de training en biedt de perfecte ondersteuning voor een breed scala aan oefeningen, zoals roeien, sprinten, bicep curls, vlinderen, stabilisatieoefeningen en vele andere bewegingen. De training kan eenvoudig en effectief worden georganiseerd. De katrol kan aan de muur of een houten balk worden bevestigd en heeft een hoogte van 1,8 meter, is ongeveer 8 cm breed en voegt ongeveer 4 cm toe. Dankzij het compacte formaat en elegante ontwerp past hij perfect in elke ruimte.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur