iSet basic flizz | Rijweg 10 - 100 m

Onderdelenlijst

Kenmerken en voordelen

  • Onderhoudsarm systeem voor rijafstanden tot 100 m
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vuil
  • Geen sleepringcontacten (zoals bij gemotoriseerde trommels)
  • Kabel of slang kan op elk moment eenvoudig achteraf worden gemonteerd
  • Lagere elektriciteitskosten - directe aandrijving door mestschuif, geen extra aandrijvingen nodig (zoals bij gemotoriseerde trommels)
  • kosteneffectieve, gesloten complete oplossing

Toepassingsvoorbeelden

Primaire zuiveringsinstallatie in Plauen

Het basic flizz systeem in het primaire bezinkingsbekken heeft een lengte van 58 m

Zandvangbassin van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bamberg

basic flizz systeem in de waterzuiveringsinstallatie Bamberg

Primaire klaringsinstallatie in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Plauen ZWAV

basic flizz system inclusief arm bewegende uiteinde

Geschikte producten

kettingflex® kabel

chainflex kabels
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypen
  • Faalveilig met 36 maanden garantie
  • Vanaf 1 meter lengte binnen 24 uur

slim plastic

smart plastics
  • Conditiebewaking
  • Dure productiestilstand door ongeplande fabrieksonderbrekingen voorkomen
  • Onderhouds- en reparatiekosten verlagen

Meer informatie

iSets

Complete kabelrupssets

Kennisbank

Kabelrups kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop