Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Nog meer veiligheid op lange rijwegen - i.Sense EC.B met nieuwe takelsensor

Vooral onder de meest ongunstige omstandigheden bij kraaninstallaties e.d. De intelligente breukdetectie i.Sense EC.B biedt nu met de nieuwe takelsensor optimale bescherming tegen ongeplande stilstand en hoge stilstandkosten.

Nog meer veiligheid... i.Sense EC.B De nieuwe takelsensor in het i.Sense EC.B-systeem biedt nu nog meer veiligheid tijdens lange rijwegen.
Schakels in e-chain® kabelrupsen zijn gemaakt voor zwaar continu gebruik. Soms gebeurt het toch anders dan je denkt; vooral op lange rijwegen. Om dit te bereiken, hebben wij nu ons beproefde i.Sense EC.B-systeem voor intelligente breukdetectie uitgerust met een nieuwe takelsensor. Deze detecteert een breuk onmiddellijk, zelfs bij rupslengtes langer dan 35 m, en geeft direct een melding. Dit maakt het mogelijk direct te reageren en dure gevolgschade of volledige uitval van de installatie te voorkomen.

De nieuwe takelsensor wordt gekenmerkt door extreme weerbestendigheid en een robuust ontwerp, waardoor hij bijzonder interessant is voor buitentoepassingen, met name op kraaninstallaties of transportbanden voor bulkmateriaal. Bovendien maakt de langere meetafstand van 999 m van de nieuwe sensor een aanzienlijk nauwkeurigere uitlijning van het systeem mogelijk. Intelligente breukdetectie met i.Sense EC.B biedt dus optimale bescherming tijdens lange rijwegen. 
Vraag een gratis voorbeeldpresentatie aan
Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Real-time conditie-dataverzameling voor het energietoevoersysteem over de gehele rijweg
  • Langere meetafstand van 999 mm voor meer precisie bij lange rijwegen
  • Bestand tegen verweringseffecten, ideaal voor grote kraaninstallaties
     
Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Slechts één sensor is nodig voor lange rijwegen - op een tweede sensor kan worden bespaard
  • Voorkom ongeplande stilstand
  • Voorkom het totaal defect raken wanneer individuele schakels breken
Bewijs

Bewijs

  • Met succes bewezen in het veld met de eerste klanttoepassingen
  • Doorlopende testseries in het grootste testlaboratorium  voor dynamische energie overbrengingssystemen
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Conditiegericht onderhoud voorkomt onnodige of voortijdige vervanging van kabelrupsen

De slimme kunststoffenexpert Richard Habering legt snel en eenvoudig uit hoe i.Sense EC.B werkt.

Intelligente breukdetectie succesvol geïmplementeerd

i.Sense EC.B van smart plastics in de praktijk


Afvalwaterzuiveringsinstallaties en afvalwateractiviteiten |
Haven- en containerkranen |
Transportband en bulkhandling


 

"Minder inspanning, meer beschikbaarheid"

i.Sense EC.B in gebruik "Minder onderhoud, grotere beschikbaarheid, de mogelijkheid om alle verschillende kabels en slangen in één systeem te geleiden, intelligente i.Sense conditiebewaking ... Ik zou zeker opnieuw kiezen voor de intelligente kabelrupsen van igus!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, projectmanager voor AOS Stade GmbH

Klanttoepassingen wereldwijd

Overzicht van i.Sense voorbeelden Of het nu gaat om internationale automobielproductie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale waterzuiveringsinstallaties: i.Sense systemen worden met succes ingezet en onderhoudskosten worden bespaard en machinestilstand wordt voorkomen.

Naar het applicatieoverzicht

Wanneer heb ik een slim breukdetectiesysteem zoals de i.Sense EC.B nodig?

Conditiebewaking in plaats van productiestilstand

Wanneer regelmatig onderhoudswerk een volledige stopzetting van de productie vereist ...
Conditiebewakingssysteem voor zeer kleine afwijkingen

Wanneer bewegingsafwijkingen niet op tijd door mensen kunnen worden gedetecteerd ... 
Conditiebewaking voor continue bewaking

Als installaties of machines frequent of continu gecontroleerd moeten worden...
Conditiebewaking voor moeilijk bereikbare plaatsen

Als de rijwegen van het energietoevoersysteem moeilijk toegankelijk of moeilijk zichtbaar zijn ... 
Conditiebewaking voor veiligheidsgebieden

Als onderhoudswerkzaamheden een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen...
Conditiebewaking om kosten te verlagen

Als de onderhoudskosten moeten worden verlaagd en de levensduur moeten worden verlengd ...

i.Sense EC.B in gebruik op een containerkraan

  • De EC.B (EC = kabelrups, B = breukdetectie) module is geïnstalleerd op het bewegende uiteinde van de kabelrups (in de video met de kleinere sensor box voor korte rijwegen)
  • Met speciale aansluitelementen kan de EC.B. sensor worden gemonteerd op het bewegende uiteinde van de kabelrups
  • Een kabel wordt door de kabelrups gespannen, die elke verandering in lengte opvangt en meldt aan de nieuwe EC.B-kabelsensor.
  • Dit detecteert kabelrupsbreuken, schakelt het systeem uit en voorkomt verdere schade
Meer over de andere i.Sense systemen
Sensordeskundige Konstantin Schmer legt het systeem uit

Integratie in uw netwerkomgeving

Als onderdeel van het i.Sense conditiebewakingssysteem van smart plastics kunnen alle i.Sense EC.B gegevens ook worden geëvalueerd in de i.Cee schakelkastmodule. Het volledige alarm- en escalatiebeheer van de installatie kan dan digitaal worden geregeld. 

De i.Cee-module kan op verschillende manieren in predictieve onderhoudsconcepten worden geïntegreerd, van preventief servicebeheer, waarbij afhankelijk van het gebruik regelmatig onderhoud wordt ingepland, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij elke onvoorziene verandering onmiddellijk via diverse mobiele kanalen wordt gemeld. Alle informatie is verzameld op een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de vereisten van de klant.


Algemeen smart plastics overzicht

Inzicht in de volledige igus Industry 4.0 productportfolio


Inhoudsopgave voor deze gratis brochure:
  • Conditiebewaking (i.Sense)
  • Conditiebewakingssystemen
  • Voordelen van conditiebewakingssystemen
  • Toepassingsvoorbeelden van conditiebewaking
  • Voorspellend onderhoud (i.Cee)
  • Systemen voor voorspellend onderhoud
  • Voordelen van systemen voor voorspellend onderhoud
  • Toepassingsvoorbeelden voor voorspelbaar onderhoud
  • Gegevensstroom in moderne slimme fabrieksconcepten

Informatie ...

Nieuws catalogus: 2022 smart plastics nieuws Lees alles over 2022 smart plastics nieuws opnieuw in een compact PDF formaat.
Nieuws catalogus PDF

... Probeer het ...

slimme 3D-data Gratis 3D-data, gebruiksaanwijzingen en nog veel meer in onze smart plastics servicesectie
3D-data

... Realiseer

Koop smart plastics nieuws in de igus webshop Bestel kant-en-klare smart plastics direct in de igus webshop
Webshop


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.